検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ 大特価キャンペーン 最大25%OFF!

開始日: 2019年1月1日     終了日: 2019年6月30日
キャンペーンコード: 6.036
対象地域:  日本

Up to 25% Off Your Next Scope期間限定で、Keysight InfiniiVisionオシロスコープを最大約25 %引きでご購入いただけます。InfiniiVisionにより、信頼性の高い測定を実現できます。本オシロスコープは、高速波形更新レートと迅速にランダムグリッチを捕捉できる機能を実現する信頼できるテクノロジーを中心に構築されています。直観的なユーザーインタフェースとハイエンドのソフトウェアアプリケーションにより自動測定が可能で、専門的な知識を容易に利用できます。

多くの場合、帯域幅は最も重要なオシロスコープ仕様とみなされています。帯域幅が広いオシロスコープほど、信号の細部まで確認でき、高周波アナログ信号および高速デジタルアプリケーションを測定できます。広い帯域幅に投資するほどオシロスコープの値引き率が高くなり、適切なテストを高速に行える能力が向上します。

以下のInfiniiVisionオシロスコープで約15 %の値引き(≦200 MHz帯域幅)または約25 %の値引き(≧350 MHz帯域幅)をご利用いただけます。

このキャンペーンをご活用ください:

  • キャンペーンの詳細とご購入については、キーサイト契約販売店までお問い合わせください:www.keysight.com/find/partners

キーサイトのキャンペーンについて詳細は次のページを参照してください: www.keysight.com/find/promotion

ドキュメントおよびダウンロード

オシロスコープを最大約25 %値引き - プロモーション資料(英語) 
期間限定で、Keysight InfiniiVisionオシロスコープを最大約25 %引きでご購入いただけます!

プロモーション資料 2019-06-30

null PDF 1.31 MB