検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Where do I download the mechanical drawings for the Y1212A?

Files can be imported into your modeling application.

You have to use your own licensed CAD tool. No support is available for using the software tools for these files.

To download right-click on the file and select "Save Target As...".

ドキュメントおよびダウンロード

Mechanical Drawings for the Y1212A 
Downloadable ZIP of the Y1212A mechanical drawing. To download right-click on the file and select "Save Target As...".

ダウンロード可能ファイル 2018-10-22

null ZIP 1.12 MB
Mechanical Drawings for the Y1212A 
Downloadable PDF of the Y1212A mechanical drawing. To download right-click on the file and select "Save Target As...".

ダウンロード可能ファイル 2018-10-22

null PDF 102 KB