検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

200GAUI-4および400GAUI-8 C2M レシーバー・テスト・セットアップの推奨測定器構成

200GAUI-4および400GAUI-8 C2M レシーバー・テスト・セットアップの推奨測定器構成(アクセサリはリストに含まれていません):

M8040A 64 G baud高性能BERT

  • M8040A-BU2 バンドル(USBオプション搭載のM9505A 5スロットAXIeシャーシと制御モジュール)
  • M8045A-G32 パターンジェネレーター、1チャネルのNRZ、最大32 G baudのデータレート(M8057Aなどのリモートヘッドが必要)
  • M8045A-0G2 第2チャネル、ハードウェアおよびライセンス(M8057Aなどのリモートヘッドが必要)
  • M8045A-0G3 レシーバー評価用の高度なジッタ源、モジュール全体のライセンス
  • M8045A-0G4 ディエンファシス、モジュール全体のライセンス
  • M8045A-0P3 最高32 G baudのPAM-4エンコード、モジュール全体のライセンス
  • M8057A-FG M8045A パターンジェネレーター用のリモートヘッド、1チャネル、2つのリモートヘッドが必要
  • M8046A-A32 アナライザ、1チャネル、最大32 G baudのデータレート、NRZ
  • M8046A-0P3 最大32 G baudのPAM-4デコード
  • M8070A-0TP M8000シリーズ BERテストソリューション用システムソフトウェア(トランスポータブル、永久ライセンス)

N1076A 電気クロックリカバリー

  • N1076A-232 サポート対象入力レート:50 M baud~32 G baud
  • N1076A-CR1 N1076A 電気クロックリカバリー用クロックリカバリー位相整合キット
  • N1076A-2P2 マイクロ波ピックオフティー、2.4 mmコネクタ、整合ペア
  • M8046A-802 整合ケーブルペア、2本の整合ケーブルペアが必要

86100D DCA-X 広帯域オシロスコープメインフレーム

  • 86100D-ETR エンハンスドトリガ、13 GHz BW、パターン/モジュールトリガ
  • 86100D-PTB 内蔵高精度タイムベース

86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

  • 86108B-HBW 50 GHz帯域幅、2つの電気チャネル
  • 86108B-232 サポート対象入力レート:50 Mb/s~32 Gb/s
  • 86108B-PT2 外部スキュー調整用のフェーズトリマー×2、2.4 mm(オプション)
  • 86108B-CA2 整合ケーブルペア、2.4mm - 2.4mm、約61 cm(オプション)
  • 86108B-DC2 DCブロック×2、2.4 mm、16 V、50 kHz - 50 GHz(オプション)

FlexDCA N1000シリーズ システムソフトウェア(バージョン5.63以降)

  • 86100D-200 エンハンスドジッタ解析(JP03A/JP03Bパターン)
  • 86100D-201 アドバンスド波形解析(CTLEなどのソフトウェアイコライザー)
  • 86100D-9FP PAM-N解析ソフトウェア(基本的なPAM測定を実行)
  • 86100D-SIM InfiniiSim-DCA波形変換ツールセット(ケーブルまたはフィクスチャのエンベディング/ディエンベディング)

キーサイトはHCB/MCBを提供していませんが本アプリケーションに必要です。さらに追加のケーブル、アクセサリが必要になります。