検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

CX3300 シリーズ デバイス電流波形アナライザ 33% Off キャンペーン

The capability to measure previously unmeasurable low-level current waveforms made the CX3300 Series an Electronics Products 2016 Product of the Year

終了日: 2017年12月31日
キャンペーンコード: 6.018
対象地域: 全世界

これまで測定できなかったものが測定可能に

CX3300の低ノイズデザインと独自の超広帯域低電流センサテクノロジーにより、これまで測定することができなかった電流波形を短時間で正確に表示できます。CX3300シリーズを使用すると電流プロファイルをきわめて詳細に捕捉できるため、低パワーデバイスの製品性能を低下させる発生頻度の低い問題を見つけて修正することができます。

(33%値引き対象はCX3322AおよびCX3324A本体のみとなります。オプション、アクセサリ関連は対象外となります。)

CX3300の主な特長:

  • 100 pA~10 Aの広い範囲をカバーする超広帯域低電流センサ
  • 最大200 MHz帯域幅(50 MHz、100 MHz、200 MHzから選択)
  • 最大1 GSa/sのサンプリングレート
  • 最大256 Mポイントのメモリ長(16 M、64 M、256 Mから選択)
  • 2チャネル/4チャネルのメインフレームモデル(デジタルチャネルは4チャネルモデルでのみ使用可能)
対象の製品
モデル番号 製品
CX3322A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、2チャネル
CX3324A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル

キャンペーン条件:

ドキュメントおよびダウンロード

その電流波形信じて大丈夫? CX3300デバイス電流波形アナライザの波形なら安心 
析・スリープ時の電流変動を確実に捕獲、ライフを阻害する電流スパイク・バッテリー

ブローシャ 2017-10-13

null PDF 944 KB
Save 33% on the CX3300 Device Current Waveform Analyzer - Promotion Flyer 
Extend your advantage in low power.

プロモーション資料 2017-12-31

null PDF 397 KB