検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Is it possible to add the N9080B-2TP with the N9080B-1FP installed on the X-Series Analyzer? Should the N9080B-2FP be used instead?

Yes, this is possible.  A combination of fixed and transportable licenses can be used.