検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

“1台買うと、高性能ハンドヘルドマルチメータ1台プレゼント プラス”キャンペーン

対象の基本測定器をご購入されたお客様に、高性能ハンドヘルドマルチメータU1282Aを無償で差し上げます。

終了日:2018年3月31日
キャンペーンコード:6.023
販売地域:全世界(中国、香港と台湾を除く)

年度末キャンペーン実施中

ご購入いただいた製品がお手元に届きましたら、シリアル番号等を専用ウェブへ入力してご応募ください。
無償のハンドヘルドDMMの請求フォームはこちら: www.keysight.com/find/BIG5BenchPLUSClaim

高性能ハンドヘルドマルチメータ U1282Aを無償でお届けします。お届けするU1282Aマルチメータは、IP認証記号IP67レベルの防塵性と防水性を備え、非常に頑丈なので、過酷な条件で作業するのに十分な耐性があります。

応募方法につきましては、こちらのページ下部にあるリンクをご参照ください。

ご購入対象の基本測定器: 

キャンペーン製品 製品概要
N6700B/C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、最大4個のモジュールを収容
N6701A/C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、600 W、最大4個のモジュールを収容
N6702A/C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、1200 W、最大4個のモジュールを収容
N6705B/C DC電源アナライザ、600 W、最大4個のモジュールを収容
E36102A DC電源、6 V、5 A、30 W
E36103A DC電源、20 V、2 A、40 W
E36104A DC電源、35 V、1 A、35 W
E36105A DC電源、60 V、0.6 A、36 W
E36106A DC電源、100 V、0.4 A、40 W
NEW! E36311A 3出力DC電源:6 V/5 Aと±25 V/1 A、80 W 
NEW! E36312A 3出力DC電源:6 V/5 Aと2×25 V/1 A、80 W 
NEW! E36313A 3出力DC電源:6 V/10 Aと2×25 V/2 A、160 W 
34970A DAQ/データ・ロガー・スイッチ・ユニット、GPIBおよびRS-232Cインタフェース
34972A LXI DAQ/データ・ロガー・スイッチ・ユニット、LANおよびUSBインタフェース
33611A Trueform波形発生器、80 MHz、1チャネル
33612A Trueform波形発生器、80 MHz、2チャネル
33621A Trueform波形発生器、120 MHz、1チャネル
33622A Trueform波形発生器、120 MHz、2チャネル
B2901A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス、1チャネル
B2902A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス、2チャネル
B2911A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス、1チャネル
B2912A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス、2チャネル
B2961A 低ノイズ・パワー・ソース、10 fA/100 nV分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス、31.8 W、1チャネル
B2962A 低ノイズ・パワー・ソース、10 fA/100 nV分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス、31.8 W、2チャネル
B2981A フェムト・ピコアンメータ、0.01 fA
B2983A フェムト・ピコアンメータ、0.01 fA、バッテリーオプション使用可能
B2985A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA
B2987A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA、バッテリーオプション使用可能

応募方法:

  • ご購入対象の基本測定器をキーサイトまたはお近くの契約販売店よりご購入ください。契約販売店の一覧はこちら:www.keysight.com/find/distributor
  • ご購入いただいた製品がお手元に届きましたら、シリアル番号等を専用ウェブへ入力してご応募ください。