検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

キーサイト メジャー 即納できる在庫製品、期間限定キャンペーンを紹介

キーサイトの電子計測器は、電源、オシロスコープ、マルチメータ、 LCR、波形発生器など充実の品揃え。こちらの「メジャー」のページではキーサイトの期間限定キャンペーン情報や注目製品情報を特集しています。契約販売店も日本全国に展開していますので測定器の選定にご活用下さい。

測定効率化アンケートキャンペーン - アンケートに答えると、抽選でAmazon echo spotが当たる!
 測定効率化アンケートキャンペーン Amazon echo spotが当たる!

目からウロコ 繰り返し測定が劇的にラクになる測定環境。タイマーIC出力の電圧変動評価 -Youtube-      

目からウロコ 繰り返し測定が劇的にラクになる測定環境。
タイマーIC出力の電圧変動評価 

電源の認識が変わる!マルチメータ不要の測定できるDC電源の活用。LED素子のI-V特性測定 -Youtube-       

電源の認識が変わる!マルチメータ不要の測定できるDC電源の活用。
LED素子のI-V特性測定 

秋のキーサイト祭り


簡単自動計測お試し+メモリ増量キャンペーン(キャンペーン・コード:6.028)

新プローブクーポンキャンペーン(キャンペーン・コード:6.025)
DC-DCコンバーター電源回路評価のヒント 
超高感度電流プローブ 
パワーレールプローブ 
シリアルバスの効率的な検証・デバック手法:CANの例 

Sシリーズ オシロスコープ “選べる” キャンペーン(キャンペーン・コード:6.029)

位相雑音オプション 50% off キャンペーン(キャンペーン・コード:6.031)

CXA シグナル・アナライザ 無料EMC近磁界プローブクーポンキャンペーン(キャンペーン・コード:6.027)

 

  

 


Keysight World Online ウェブセミナー
【受講無料:申込み受付中】
 

   

【新価格】オシロスコープ InfiniiVision 1000X-シリーズ
“高値”の花じゃない本格派オシロが5万円台から
60年以上にわたるオシロスコープ開発の歴史とノウハウが詰まった、キーサイトの1000Xシリーズオシロスコープが新発売です!

製品情報    ◆在庫状況  

【パワーアップ】オシロスコープ InfiniiVision 2000Xシリーズ オシロスコープ
波形更新速度がなんと4倍の20万波形/秒。5つの機能拡張が標準搭載され、更に魅力的に。

製品情報    ◆在庫状況     ◆パワーアップ詳細カタログ

オシロスコープ InfiniiVision 3000T X-シリーズ
キーサイトならどんな波形も3秒でトリガ
ゾーン・タッチ・トリガ機能標準搭載/ 6in1の機能を内蔵/静電式タッチパネルを採用 

製品情報    ◆在庫状況  

デジタルマルチメータ Truevoltシリーズ
ベストセラー 34401A/10A/11Aの機能・性能がさらにアップ業界標準器は 34461A/ 34465Aの時代へ

製品情報    ◆在庫状況  

E36300Aシリーズ

3出力DC電源 黒い高性能 E36300Aシリーズ
3出力の多機能電源。これまでの安定化電源にはなかった 7つの機能を装備。
多機能化する回路の評価のお悩みを解決します!

製品情報   ◆在庫状況     ◆電源セレクト便利帳

従来の3出力DC電源(E3631A)をご利用のお客様へ

【新製品】小型・軽量DC電源 黒い高性能 第2弾 E36100Bシリーズ
ノイズ性能が大幅に向上。ラック2Uの高さ、1/4幅の小型、3.7Kと軽量。
1μ分解能・高精度電力測定機能で、不良品の簡単チェックに有効です。

製品情報   ◆在庫状況     ◆新製品早わかりカタログ


◆電源環境維持の肝となるDC/DCコンバータ評価
 評価時間を大幅短縮!DC/DCコンバータ自動測定システム

より深刻化する電源環境問題 : こんな悩みにお応えします。
・電源環境維持の肝となるDC/DCコンバータ評価に手間がかかる
・異常な電源環境・負荷環境(急激な電流変化など)を模擬した評価が難しい
・バッテリーを模擬した評価を手軽にできないものか..

大容量オートレンジ・システム電源 N8900シリーズ
5kW~15kW電源としてはユニークなオートレンジ対応高さ3U (133mm) の省スペース設計

製品情報


【NEW】Keysight Spring Measure (秋メジャー)
キーサイトから最新情報、新製品情報、お役立ちキャンペーン情報などをお届けします。(PDF 8ページ)

ダウンロード

【パワーアップ】オシロスコープ InfiniiVision 2000Xシリーズ オシロスコープ
18万円台からの「新・定番オシロスコープ」圧倒的なコストパフォーマンスが、更にパワーアップ(PDF 4ページ)

ダウンロード

【新製品】第2弾 黒い高性能
小型・低ノイズDC電源 E36100Bシリーズ(PDF2ページ)

ダウンロード

【NEW】電源セレクト便利帳2018
6V~1500Vまで、使いたいDC電源がすぐに見つかります。是非ご活用下さい。(PDF28ページ)

ダウンロード

3出力電源E3631Aをお使いのお客様へ
新製品 E36300Aシリーズ 3出力電源をご検討ください。(PDF2ページ)

ダウンロード

パートナー・カタログ
電源、波形発生器、オシロスコープ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなど、業界をリードする高性能製品から、
基本性能に絞ったシンプルで低価格な製品までキーサイトなら、計測のすべてが揃います。(PDF 80ページ)

ダウンロード

 

在庫検索ウェブ  

低価格な製品ほど、ほしい時にすぐほしいもの。キーサイト製品なら、Webから簡単に「価格」と契約販売店の「在庫状況」が確認できます。
 

契約販売店のご案内

豊富な在庫品揃え。お近くの営業所から早くて柔軟なサービスをお届けします。

Keysight Web Shop

オンライン購入のご紹介