検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

キーサイト メジャー 即納できる在庫製品、期間限定キャンペーンを紹介

キーサイトの電子計測器は、電源、オシロスコープ、マルチメータ、 LCR、波形発生器など充実の品揃え。こちらの「メジャー」のページではキーサイトの期間限定キャンペーン情報や注目製品情報を特集しています。契約販売店も日本全国に展開していますので測定器の選定にご活用下さい。


以下のスペシャルキャンペーンをまとめてご紹介している最新カタログはこちら (Keysight Measure 年度末特集号 2019-2020)



ベーシックRF 大特価キャンペーン



 

 

 

【NEW】Keysight Measure 年度末特集号 2019-2020
キーサイトから最新情報、新製品情報、お役立ちキャンペーン情報などをお届けします。(PDF 8ページ)

ダウンロード

 
 

在庫検索ウェブ  

低価格な製品ほど、ほしい時にすぐほしいもの。キーサイト製品なら、Webから簡単に「価格」と契約販売店の「在庫状況」が確認できます。
 
 

契約販売店のご案内

豊富な在庫品揃え。お近くの営業所から早くて柔軟なサービスをお届けします。

Keysight Web Shop

オンライン購入のご紹介

 

【4chモデル 新登場】オシロスコープ InfiniiVision 1000Xシリーズ
“高値”の花じゃない本格派。このクラスでありながら、MegaZoom IVカスタムASIC搭載で、アナログオシロのような高速表示と操作感を実現!
しかも、6 in 1の多機能。

製品情報    ◆在庫状況     ◆ウェブ見積り    ◆カタログ

【パワーアップ】オシロスコープ InfiniiVision 2000Xシリーズ オシロスコープ
波形更新速度がなんと4倍の20万波形/秒。5つの機能拡張が標準搭載され、更に魅力的に。

製品情報    ◆在庫状況     ◆ウェブ見積り    ◆パワーアップ詳細カタログ

DAQ970A データロガー・システム
~より多くの信号を、より速く、正確に~ DAQ970A データロガー ・システムは、高速なスイッチングと 高精度な測定を実現する最新の6 ½桁のDMMを搭載しています。

製品情報    ◆在庫状況     ◆ウェブ見積り    ◆カタログ

オシロスコープ InfiniiVision 3000T X-シリーズ
キーサイトならどんな波形も3秒でトリガ
ゾーン・タッチ・トリガ機能標準搭載/ 6in1の機能を内蔵/静電式タッチパネルを採用 

製品情報    ◆在庫状況      ◆ウェブ見積り

デジタルマルチメータ Truevoltシリーズ
ベストセラー 34401A/10A/11Aの機能・性能がさらにアップ業界標準器は 34461A/ 34465Aの時代へ

製品情報    ◆在庫状況      ◆ウェブ見積り

E36300Aシリーズ

3出力DC電源 黒い高性能 E36300Aシリーズ
3出力の多機能電源。これまでの安定化電源にはなかった 7つの機能を装備。
多機能化する回路の評価のお悩みを解決します!

製品情報    在庫状況     ◆ウェブ見積り    ◆電源セレクト便利帳

従来の3出力DC電源(E3631A)をご利用のお客様へ

小型・軽量DC電源 黒い高性能 第2弾 E36100Bシリーズ
ノイズ性能が大幅に向上。ラック2Uの高さ、1/4幅の小型、3.7Kと軽量。
1μ分解能・高精度電力測定機能で、不良品の簡単チェックに有効です。

製品情報    ◆在庫状況     ◆ウェブ見積り    ◆新製品早わかりカタログ

DC電源アナライザ用 DC電子負荷モジュール
バッテリードレインテスト解析からDC-DCコンバーターの効率測定まで。
N6791A: 高さ1U、60 V、20 A、100 W / N6792A: 高さ1U、60 V、40 A、200 W

製品情報    ◆ウェブ見積り