検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8000シリーズの30日間の無料試用ライセンス

よく使用されているアプリケーションの無料30日間試用版をご活用ください。

ソフトウェアを購入前に試用することにより、規格に関する最新情報を入手し、リスクを低減することができます。 

ソフトウェア
M8041A  
M8041A-TA2 アナライザ用第2チャネル、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TA3 アナライザイコライゼーション、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TG2 パターンジェネレーター用第2チャネル、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TG3 レシーバー評価用の高度なジッタ源、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TG4 マルチタップディエンファシス、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TG5 調整可能なシンボル間干渉(ISI)、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TG6 基準クロック入力(PLL逓倍機能付き)、クロックグループ全体のライセンス 無料の試用版
M8041A-TG7 レシーバー評価用の高度なジッタ源、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TS1 PCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング、クロックグループ全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TS2 SER/FER コード化/リタイムドされたループバックの解析、クロックグループ全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8041A-TED M8041A-G08/M8041A-G16からBERTへのアップグレード、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8041A-T16 M8041A-G08/M8041A-C08から16 Gb/sデータレートへのアップグレード、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8041A-TS3 USB 3.0/USB 3.1用インタラクティブ・リンク・トレーニング、クロックグループ全体のライセンス 無料の試用版
M8041A-TS4 8GT/sおよび16GT/s PCI Express(PCIe)用インタラクティブ・リンク・トレーニング、クロックグループ全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8041A-TS6 SAS-3トランスミッター・イコライゼーション・トレーニング、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8041A-TSX 10GBASE-KRトランスミッター・イコライゼーション・トレーニング、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8041A-T14 M8041A-0S1の0S4(8GT/sおよび16GT/s PCIe用インタラクティブ・リンク・トレーニング)へのアップグレード、クロックグループ全体のテンポラリー 無料の試用版
M8045A  
M8045A-TG3 レシーバー評価用の高度なジッタ源、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8045A-TG4 ディエンファシス、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8045A-TP3 最高32 GボーのPAM-4エンコード、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8045A-TP6 PAM-4拡張(最大64 GBaud)、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8045A-T64 パターンジェネレータ(最大64 GBaud)、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8046A  
M8046A-TP3 最高32 GボーのPAM-4デコード、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A  
M8051A-TA2 アナライザ用第2チャネル、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A-TA3 アナライザイコライゼーション、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A-TG2 パターンジェネレーター用第2チャネル、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A-TG3 レシーバー評価用の高度なジッタ源、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A-TG4 マルチタップディエンファシス、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A-TG5 調整可能なシンボル間干渉(ISI)、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A-TG7 レシーバー評価用の高度な干渉源、モジュール全体の30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8051A-TED M8051A-G08/M8051A-G16からBERTへのアップグレード、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8051A-T16 M8051A-G08/M8051A-C08から16 Gb/sデータレートへのアップグレード、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8051A-TS6 SAS-3トランスミッター・イコライゼーション・トレーニング、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8051A-TSX 10GBASE-KRトランスミッター・イコライゼーション・トレーニング、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8061A  
M8061A-T04 4タップディエンファシス、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8061A-T08 8タップディエンファシスへの拡張、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8062A  
M8062A-TA3 M8062Aのアナライザイコライゼーションへのアップグレード、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8062A-TA4 M8062Aのクロックリカバリーへのアップグレード、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8062A-TED M8062A-G32パターンジェネレーターのM8062A-C32 BERTへのアップグレード、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8062A-TG4 M8062Aのマルチタップディエンファシスへのアップグレード、30日間試用トライアル 無料の試用版
M8062A-TG5 M8062Aの調整可能なシンボル間干渉へのアップグレード、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8062A-TS6 SAS-3/-4トランスミッター・イコライゼーション・トレーニング、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8062A-TS7 リタイムドループバックのSER/FER解析、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8062A-TSC 100GBASE-KR4/25GBASE-KRトランスミッター・イコライゼーション・トレーニング、モジュール全体のテンポラリーライセンス 無料の試用版
M8070A  
M8070A-1TT DUT制御インタフェース、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8070A-0TT M8000シリーズのBERテストソリューション用システムソフトウェア、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8085A  
M8085A-CD1 M819xA AWG用MIPI C-PHYフレーム作成インタフェース、30日間試用ライセンス 無料の試用版 
M8085A-DD1 M819xA AWG用MIPI D-PHY、30日間試用ライセンス 無料の試用版
M8085A-CDA M819xA AWG用MIPI C-PHY校正/コンフォーマンス/特性評価手順、テンポラリーライセンス 無料の試用版
M819xA AWG用M8085A-DDA MIPI D-PHY校正/コンフォーマンス/特性評価手順、テンポラリーライセンス 無料の試用版
AWGs  
M8190A-TRL 任意波形発生器、テンポラリー、固定ライセンス ► 無料試用の入手
M8195A-TRL 任意波形発生器、テンポラリー、固定ライセンス ► 無料試用の入手