検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

When automating markers on the ENA Family of vector network analyzers while the display format is Smith Chart R ± jX is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance?

Please refer to marker 1 and marker 2. The ENA Smith Chart R ± jX on-screen marker display information includes the inductance or capacitance values as applicable.

Smith Chart Marker

The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) are not available as an automation query.

However the inductance or capacitance values can be computed as follows:

Positive Reactance (inductive) – Marker 1:

Xl = jwL

Xl= Inductive Reactance
w == 2*π*frequency
L = inductance

Marker 1 indication, Solving for L = (Xl) / (2*π*f)

L = 34.788 / (2*π*2046)

L = 27.141 nH

Negative Reactance (capacitive) – Marker 2:

Xc = 1 / (jwC)

Xc = Capacitive Reactance

w == 2*π*frequency

C = capacitance

Marker 2 indication, Solving for C = 1 / (2*π*f*Xc)

C = 1 / (2*π*1966*42.386)

C = 19.158 pF

Related ENA Family automation commands:
Marker 1 related:

 

 

-> CALC1:MARK1:ACT ‘Marker 1 to active marker
-> CALC1:MARK1:X? ‘Marker 1 stimulus query
<- +2.04000000000E+008 ‘This is Marker 1 stimulus frequency
-> CALC1:MARK1:Y? ‘Marker 1 response query
<- +4.87255352662E+001,+3.47884842345E+001 ‘Second value is reactance

Marker 2 related:
 

 

-> CALC1:MARK2:ACT
-> CALC1:MARK2:X? ‘Marker 2 stimulus query
<- +1.96000000000E+008 ‘This is Marker 2 stimulus frequency
-> CALC1:MARK2:Y? ‘Marker 2 response query
<- +3.57776296334E+001,-4.23858420455E+001 ‘Second value is reactance

ドキュメントおよびダウンロード

ヘルプ・ファイル:E5071C ENAネットワーク・アナライザのユーザ・マニュアル(操作およびプログラミング) 
E5071Cのヘルプ・システムを使用すれば、E5071C ENAネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。E5071Cヘルプには、クイック・スタート、仕様、操作、プログラミングの情報があります。

ヘルプ・ファイル 2013-11-14

ヘルプ・ファイル:E5061B ネットワーク・アナライザのユーザ・マニュアル(操作およびプログラミング) 
E5061Bのヘルプ・システムを使用すれば、E5061Bネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。E5061Bヘルプには、クイック・スタート、仕様、操作、プログラミングの情報があります。

ヘルプ・ファイル 2012-10-12

E5072A ENAネットワーク・アナライザのWebヘルプ(ユーザ・マニュアル、操作、プログラミング) 
ブラウザ・ベースのヘルプ・システムは、インターネット経由でアクセスできます。コンテンツは、最新のHTMLヘルプと同じです。E5072Aヘルプには、クイック・スタート、仕様、操作、プログラミングの情報があります。

ヘルプ・ファイル 2013-02-06

ヘルプ・ファイル:E5063A ENAネットワーク・アナライザのユーザ・マニュアル(操作およびプログラミング) 
E5063Aのヘルプ・システムを使用すれば、E5063Aネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。E5063Aヘルプは、クイック・スタート、仕様、操作、プログラミングの情報を提供しています。

ヘルプ・ファイル 2014-05-22

ヘルプファイル:E5080A ENAネットワーク・アナライザのユーザーマニュアル(操作およびプログラミング) 
E5080Aのヘルプ・システムを使用すれば、E5080A ENAネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。E5080Aヘルプには、クイックスタート、仕様、操作、プログラミングの情報があります。

ヘルプ・ファイル 2016-02-17