検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

キーサイト標準校正

 

キーサイトの測定器に求められる測定仕様を完全に検査し、購入時と変わらない精度でご返却する校正サービスです。信頼のあるトレーサビリティ、確かな精度比、自動化された校正プログラム、メーカーならではの技術・保守体制により、多くのお客様からご好評をいただいています。
(キーサイト標準校正のカタログを見る)

● キーサイト標準校正の主な作業の流れ
 
 こちらのページをご覧ください。

● 提出書類
  校正証明書: サンプル 
  試験データ : サンプル 
  校正ラベル : サンプル
 

● 調整推奨品のご案内      

製品の性能を維持し、正しい測定値のもと計測器をお使いいただくために、推奨校正周期ごとに調整是非の判定及び調整を推奨している製品があります。これらの製品に関しては、受領時の校正結果が仕様内の場合でも、調整是非の判定及び調整を実施いたします。調整を実施した場合は、調整前後の試験成績書を納品いたします。

精度維持のため、定期的な弊社での校正を推奨いたします。

※お客様の統計的トレンド・モニタや精度管理のご事情で、調整実施が弊害となる場合は予めご依頼時にその旨ご明示・ご相談下さい。  
 

調整推奨製品は下記の表をご参照下さい。 (2018年2月1日現在) 

                調整推奨品

デジタル・マルチメータ

34401A, 34405A, 34410A, 34411A, 34420A, 34450A, 34460A, 34461A, 34970A, 34972A, 34980A,
L4411A, U1191A~U1194A, U1231A~U1233A, U1241A/B, U1242A/B, U1251A/B, U1252A/B, U1253A/B, U1271A~U1273A, U1273AX,
U2741A, U2802A, U3401A, U3606A, U3606B
カウンタ 53210A、53220A、53230A
ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器 33120A, 33210A, 33220A, 33250A, 33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B,
33520B, 33521A, 33521AN, 33521B, 33522A, 33522B, U2761A, 81180A, 81180B
オシロスコープ 54750A, 83480A, 86100A, 86100B, 86100C,86100D
電源 U8001A, U8002A, U8031A, U8032A
ソーラーアレイシュミレータ E4361A, E4362A
デジタイザ L4532A, L4534A
LCRメータ U1731C、U1732C、U1733C
PXIモジュール M9181A, M9182A, M9183A, M9185A, M9186A, M9216A
パワーセンサ U8481A, U8485A, U8487A, U8488A, U2041XA, U2042XA, U2043XA, U2044XA, U2049XA