検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

業界規格への適合 ・ トレーサビリティ

 

キーサイトは、様々な業界規格の校正に対する要求事項を満たす校正サービスを用意しております。

  ● IATF 16949 (旧 ISO/TS 16949)

  ● 電波法の登録点検事業者

  ● UL規格

  ●  EMC

その他の規格に対してもお気軽に相談ください。


JCSSは、Japan Calibration Service Systemの略で、計量法により、計量のトレーサビリティ確保のために設立された制度です。

計測器を校正する事業所のトレーサビリティ、技術能力が、校正機関認定の国際規格であるISO/IEC17025の基準を満たしていることを、認定機関の独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター(IA Japan)が審査・認定する仕組みのことをさします。
 

詳細を見る


ISO/IEC17025は、国際標準化機構によって策定された、試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)の国際標準規格です。 


詳細を見る

 

八王子サービスセンタのトレーサビリティは、以下のトレーサビリティ体系図(全体図)の通りとなっております。

  •  八王子サービスセンター・トレーサビリティ体系図(全体図)  日本語版 / 英語版

なお、八王子サービスセンター以外の弊社各工場、海外サービスセンタにおいて実施する各種校正作業にはトレーサビリティ体系図をご提供いたしかねますので、ご了承ください。