検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無料のソフトウェア試用版

2013472PCへダウンロードして、または、装置に組み込んで、利用できます。よく使用されているアプリケーションの無料30日間試用版をご活用ください。無料試用版をダウンロードして30日間使用できます。キーサイトのデザイン/テストソフトウェアにより、最も有効なノウハウに簡単にアクセスして、より迅速に無限の可能性から明確な決断が行えることをご確認ください。今すぐダウンロードするだけで、次世代の解析を実行できます。

ソフトウェアの無料試用(アプリケーション別)をご覧になり、さまざまなテクノロジーやアプリケーションを対象にしたソフトウェアソリューションの詳細をご確認ください。

製品 概要
89600 VSA/WLAソフトウェア 89600 VSAソフトウェアは、信号復調/ベクトル信号解析のための包括的なツールです。これらのツールを使用すれば、信号のあらゆる側面を調査して、最先端のデザインを最適化することができます。

無料の89600 VSA 試用版

無料の89600 WLA 試用版

高性能電源用の制御/解析ソフトウェア 14585A制御/解析ソフトウェアをPC上で操作すれば、N6705 DC電源/アナライザの高度な機能を制御したり、N6705から取り込んだデータを解析できます。 無料の試用版
高速ビット・エラー・レート(BER)テスターおよび任意波形発生器用M8000シリーズ ソフトウェア 最新の状態に維持してBERT M8000シリーズ用の30日間無料試用版を活用し、最新技術に触れてください。 無料の試用版
光変調発生ソフトウェア 81195A光変調発生ソフトウェアは、光テストに新しい手法を導入します。 M8195A AWGと組み合わせて、独自のリアルタイムモードで約100倍テストを高速化できます。 無料の試用版
Wideband Waveform Centerソフトウェア 81199A Wideband Waveform Centerソフトウェアにより、さらに高い周波数、さらに広い帯域幅、新しい規格に対応できます。 このソフトウェアの主な要素として、Wideband Waveform Creator信号作成アプリケーションとWideband Waveform Analyzerアプリケーションがあります。 無料の試用版
オシロスコープソフトウェア オシロスコープソフトウェアは、測定の問題に対する正確な答えがすぐに得られる、コンプライアンス/デバッグアプリケーション専用のソフトウェアです。これらのアプリケーションをオシロスコープと併用すれば、信号の詳細な解析を非常に簡単に実行できます。 無料の試用版
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアを使用すれば、デザインをさまざまな測定アプリケーションで調査、評価、トラブルシューティングできます。ソフトウェアアプリケーションは、PNA-X、PNA-L、PNA、ENA、FieldFoxシリーズのネットワーク・アナライザに対応しています。  
BenchVueソフトウェア PC用のBenchVueソフトウェアを使用すれば、プログラミングをすることなく、測定器の結果の収集、記録を簡単に行えます。 無料の試用版
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア FieldFoxアナライザ・ソフトウェアは、柔軟に機能が選択でき、将来におけるアップグレードも簡単です。 ケーブル/アンテナ・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして構成することができます。 無料の試用版
フォトニック・アプリケーション・スイート N7700Aフォトニック・アプリケーション・スイートには、光測定の実行、光ファイバ測定器の制御、測定結果の解析用の高度なソフトウェアツールと基本的なソフトウェアツールが含まれています。 多くのコンポーネントは無料ですが、一部、ライセンスが必要なものもあります。 無料の試用版
5G広帯域信号 最適化ソフトウェア 5G広帯域信号 最適化ソフトウェアは、校正、信号作成、解析用の一体型ソフトウェアパッケージです。キーサイトの測定技術とシステム校正がオールインワンのタスクベースのインタフェースに統合され、高い信頼性で5Gデザインを含む幅広い広帯域アプリケーションを検証できます。 無料の試用版
 
Signal Studioおよび信号作成ソフトウェア Signal Studio softwareは、信号作成ツールの柔軟なスイートで、信号シミュレーションにかかる時間を短縮することができます。キーサイトが検証済みの性能(最適化された基準信号)により、デバイスの特性評価/検証を強化できます。 無料の試用版
Waveform Creatorアプリケーションソフトウェア M9099 Waveform Creatorは、デジタル通信製品の検証/テストに使用する複雑なベースバンド信号/ベクトル信号の開発を容易にすることに重点を置いた、モジュラー・ソフトウェア・アプリケーションです。 無料の試用版
Xシリーズ測定アプリケーション(Xシリーズ シグナル・アナライザ用) モジュラー/ベンチトップ・シグナル・アナライザ用のXシリーズ測定アプリケーションにより、一貫性があり信頼できる結果が得られ、効率が向上します。 Xシリーズ測定アプリケーションは、携帯電話、無線、汎用の通信規格をサポートするアプリケーションの共有ライブラリを提供し、研究開発のベンチトップからPXIまでの一連の測定を実現します。 無料の試用版
エレクトロニック・デザイン・ソフトウェア
Advanced Design Systems(ADS) Advanced Design System(ADS)は、携帯電話、無線ネットワーク、レーダー/衛星通信システムなどの製品の完全なデザイン統合を実現します。 無料の試用版
EMPro(Electromagnetic Professional) 3次元電磁界シミュレーションソフトウェア EMPro(Electromagnetic Professional)は、3次元電磁界シミュレーションとADSデザイン環境を完全に統合した、業界初の3次元電磁界解析プラットフォームです。最新のアーキテクチャが採用され、非常に直感的でわかりやすいだけでなく、取り外したツールの維持にかかるコストや経費も削減できます。 無料の試用版
SystemVueエレクトロニック・システム・レベル(ESL)ソフトウェア SystemVueは、電子システムレベル(ESL)デザイン用のソフトウェアで、システム構築やアルゴリズム開発において、次世代の無線および航空宇宙/防衛通信システムの物理層(PHY)を革新できます。 無料の試用版
Genesys RF/マイクロ波デザインソフトウェア Genesysは、マルチエレメント・アンテナ・アレイなどのトランシーバのデザインを完成するためのRFコンポーネントの設計用の実用的なツールを、手頃な価格で提供します。 無料の試用版
GoldenGate RFICシミュレーションソフトウェア GoldenGateは、ミックスドシグナルRFICデザイン用の高度なシミュレーション/解析ソリューションです。GoldenGateソフトウェアは、Cadence社のアナログデザイン環境(ADE)に完全に統合されます。 無料の試用版
IC-CAP(Integrated Circuit Characterization and Analysis Program)モデリングソフトウェア IC-CAP(Integrated Circuit Characterization & Analysis Program)は、半導体モデリングプロセスに最適なデバイス・モデリング・ソリューションです。 無料の試用版
モデル・ビルダ・プログラム(MBP) Model Builder Program(MBP)は、シリコンデバイスの柔軟な自動モデリングを実現するワンストップソリューションです。 無料の試用版
Model Quality Assurance(MQA) Model Quality Assurance(MQA)は、ファブレスデザイン企業、IDM、ファウンドリ向けに、SPICEモデルライブラリの検証、比較、ドキュメント化のための包括的なソリューションとフレームワークを提供します。 無料の試用版
WaferPro Express WaferPro Expressは、さまざまな測定器とウエハープローブで使用できる、ウエハーレベル測定/プログラミングテスト用のソフトウェアです。 無料の試用版
プログラミング/ユーティリティソフトウェア
MATLABソフトウェア MATLABソフトウェアは信号作成、測定/データ解析のための強力なツールで、キーサイトの測定器の機能を拡張します。

無料の試用版 
(このリンクはKeysight.comの外に接続されます - MathWorks社の無料試用版を請求する)

テスト・オートメーション・プラットフォーム・デベロッパーズ・システム テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)デベロッパーズ・システムを使用すれば、テストソフトウェアの開発や性能全体を最適化する追加機能により、高度で柔軟性の高い拡張可能なテストシーケンス/テストプランを作成できます。テストソリューションを構築し、既存のソフトウェア開発ツールやインフラを使用することにより、生産性を最大化します。  無料試用版
TestExec SLソフトウェア TestExec SLソフトウェアは、電子機器製造のファンクションテスト用に開発された、カスタマイズ可能でフレキシブルなテストエグゼクティブです。 無料の試用版
Visual Engineering Environment (VEE) Visual Engineering Environment (VEE)は、自動テスト、測定、解析用の強力なグラフィカルプログラミング環境です。Keysight VEEは、ニーズに適合する製品ファミリーで構成されています。 無料の試用版


 

ドキュメントおよびダウンロード

ソフトウェアの無料試用(アプリケーション別) 
ソフトウェアの無料試用のリスト(アプリケーション別)

FAQ

Keysight Technologies Software - Brochure 
Keysight software is downloadable expertise. From first simulation through first customer shipment, we deliver the tools your team needs to accelerate from data to information to actionable insight.

ブローシャ 2016-05-02

null PDF 7.39 MB
Software-Broschüre 
Keysight Software ist Erfahrung zum Herunterladen. Für alle Phasen des Produktzyklus – vom Schaltungsentwurf/Simulation bis zur Auslieferung des Serienprodukts – liefern wir die Tools, die Ihr Team benötigt, um schnellstmöglich Daten in Information zu verwandeln und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

ブローシャ 2015-07-13

null PDF 1.35 MB