検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DDR4・DDR3・DDR2メモリ 評価解析用ソルダーレス BGAプローブ・ソケット

DDR4*・DDR3・DDR2 BGAプローブ・ソケット

*…開発中

  • 半田付け実装が不要で、簡単にDRAMを取り換える事が可能。
  • リフロー、リボールは不要。
  • 耐久性:2万回以上。
  • 観測部のSパラメータを提供。

キーサイト社オシロスコープに搭載される、Infi niiSim機能を使用する事で、より正確なタイミング解析が可能となります。

DDRメモリ シグナル タイミング解析用 観測ソケット

  • DDRメモリとコントローラ間のタイミング解析を行ないたい。
  • DDRメモリのボール直下の信号を観測したい。
  • 製品不具合の切り分けをしたい。
  • 部品表に互換メモリの候補を載せたい。

などの要求にお応えするため、その評価解析用として、実績を積んだ製品です。
信号観測パターンのスタブ除去を行なう観測部を持ち、測定ターゲットへの影響を最小限に抑えた状態で、測定を行なう事が出来ます。

 

関連リンク

Infiniium 90000A DSO/DSAシリーズ高性能オシロスコープ

Infiniium 90000 Xシリーズ オシロスコープ

Infiniium 90000 Qシリーズ オシロスコープ

Infiniium 9000シリーズ・オシロスコープ

Infiniium 9000 Hシリーズ高解像度12bitオシロスコープ


 

ドキュメントおよびダウンロード

DDR4・DDR3・DDR2メモリ 評価解析用ソルダーレス BGAプローブ・ソケット 
半田付け実装が不要で、簡単にDRAMを取り換える事が可能。リフロー、リボールは不要。耐久性:2万回以上。観測部のSパラメータを提供。

ブローシャ 2014-10-06

null PDF 750 KB