検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

磁性(透磁率他)測定の決定版 100kHz~20GHz用測定システム

ベクトル・ネットワーク・アナライザを使用した磁性材料の特性評価
試料をトロイダル形状に加工しなくても、高精度な測定が可能

高機能マイクロ波磁性装置を設計または研究するためには、それらの材料の磁性特性を知ることは非常に重要であり、そのためには磁性特性を測定するためのシンプルかつ操作が容易な方法が不可欠です。
測定される最も重要な高周波磁性材料パラメーターは次のとおりです :

  • 複素透磁率
  • 緩和係数α
  • FMRライン幅ΔH
  • 強磁性共鳴(FMR)
  • g 因子

キーコムが新たに提供するコンパクトかつ使いやすい測定システムは、これらのパラメーターすべての測定が可能です。
本システムは、シールドかつ短絡されたマイクロストリップライン測定治具をベクトル・ネットワーク・アナライザに接続し測定します。

規格
IEC 60556 Ad2・2(2016)

論文

  • S. Takeda and H. suzuki, "Wideband Measurement System ofΔHω using All Sheielded Shorted Microstrip Line", J. Magn. Soc. Jpn., 33, 171-174, (2009)
  • S. Takeda, S. Motomura, T. Hotchi, and H. Suzuki, "Permeability Measurement System up to 10GHz using All Shielded Shorted Microstrip Line", Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, vol.61, (2014), No. S1, ppS303-S307
  • S.Takeda, T.Hotch, S.Motomura, and H.Suzuki. "Theoretical Consideration on Short-&Open-circuited Transmission Lines for Permeability & Permittivity Measurement" Journal of the Magnetics Society of Japan Vol.39, No.3 2015
  • S.Takeda, T.Hotch, S.Motomura, and H.Suzuki, "Permeability Measurements of Magnetic Thin Films using Shielded Short-Circuited Microstrip Lines" J.Magn.Soc. Jpn., 39, 227-231(2015)
  • S. Takeda and M. Naoe, "Size optimization for complex permeability measurement of magnetic thin films using a short-circuited microstrip line up to 30 GHz", J.Magan. Magn. Mater. 449 (2018) 530-537

関連製品

PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ

PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz

ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz

Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

N5252A Eバンド(60 GHz~90 GHz)ネットワーク・アナライザ・システム

ネットワーク・アナライザ

ドキュメントおよびダウンロード

磁性(透磁率他)測定の決定版 100kHz~20GHz用測定システム 
ベクトル・ネットワーク・アナライザを使用した磁性材料の特性評価。試料をトロイダル形状に加工しなくても、高精度な測定が可能。

ブローシャ 2019-04-23

null PDF 919 KB