検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81101A、81104A、81110A、81150A、81160Aの間には、どの程度のプログラミングの互換性がありますか?

実装されている81150A、81160AのSCPIコマンド・セットは、keysightの81101A、81104A、81110Aパルス・パターン・ジェネレータ製品ファミリをベースにしたものです。このため、その測定器ファミリで使用できるコマンドのほとんどは、81150A、81160Aモデルでも使用できます。 81150A/81160Aのユーザーズ・ガイドの665ページ以降の表には、81150A、81160Aで使用できないSCPIコマンドが上述の測定器と比較して掲載されています。