検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

電波吸収率、反射減衰量測定の決定版 2.6GHz~140GHz インライン化、XYステージ対応、PLC対応等可能

KEYCOM電波吸収材料、メタマテリアルの開発・製造に最適
(オプション : 透過減衰量測定)

《JIS 規格、IEC規格製品》
レンズがアンテナに取り付けられているため、コンパクトでありながら平面波による高精度な測定が可能です。また、アンテナ近傍にサンプルをセットできるため、サンプルを従来よりも小さくできます。
なお、コンクリート壁やアスファルト道路など、重い、または移動できない電波吸収体を直接測定できる移動可能なタイプもご用意しております。
また、オプションで透過減衰量の測定も可能です。

論文・出版
H.Suzuki, Others
“Free space measurement method with parallel electromagnetic wave beam by using dielectric lenses and horn antennas for reflectivity of electromagnetic absorbers in millimeter waves” IEICE Trans, electro., Vol. E89-C, No.1 Jan.(2006) 24-29

規格
JIS R1679 : 2007
IEC 62431 : 2008

関連リンク

PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ

PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz

ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz

Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

N5252A Eバンド(60 GHz~90 GHz)ネットワーク・アナライザ・システム

ネットワーク・アナライザ

ドキュメントおよびダウンロード

電波吸収率、反射減衰量測定の決定版 2.6GHz~140GHz インライン化、XYステージ対応、PLC対応等可能 
電波吸収材料、メタマテリアルの開発・製造に最適(オプション : 透過減衰量測定)

ブローシャ 2019-03-06

null PDF 1.01 MB