検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

[サンプル・プログラム] PNAデータ転送サンプル・プログラム

概要

このMicrosoft® ExcelのサンプルVBAプログラムを使用すると、PNAユーザは、外部のPCにデータを転送できるようになります。

機能

  • 測定データとディスプレイ・イメージをPNAからPCに転送
  • [.TXT], [.CSV], [.SnP]のデータ保存形式に対応
  • [.PNG], [.BMP]の画像保存形式に対応

要件

  • PC
    • Windows XP SP3
    • Microsoft Excel 2010
    • Keysight IO Libraries Suite 16.1
  • PNA
    • N522xA, N524xA, E836xC, N5230C (F.W. A.09.42.18以上)
    • E836xA/B, N5230A (F.W. A.06.04.32以上)
  • Interface
    • 82357A/B
    • USB (PNA F.W. A.09.xx以上が必要)
    • LAN Cable (クロス or ストレート)

操作方法

  • Excelファイルを起動し、PNAのVISA Addressを入力してデータ取得を行います。
    詳細は、以下からダウンロードできる「PNA Data Transfer Sample Program 簡易取扱説明書」をご覧ください。

使用例

Microsoftは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

ドキュメントおよびダウンロード

PNA_DataTransfer(FW_A.09.xx) 
PNA_DataTransfer(FW_A.09.xx)

サンプル・プログラム 2012-07-13

null XLS 94 KB
PNA_DataTransfer(FW_A.06.xx) 
PNA_DataTransfer(FW_A.06.xx)

サンプル・プログラム 2012-07-13

null XLS 97 KB
PNA シリーズ ネットワーク・アナライザ簡易取扱説明書 
このMicrosoft® ExcelのサンプルVBAプログラムを使用すると、PNAユーザは、外部のPCにデータを転送できるようになります。

ユーザ・マニュアル 2014-11-26

null PDF 694 KB