検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

直流重畳インダクタンス測定

インダクタ部品の直流電流依存性を高精度測定!

アクシス・ネット社製 LX-Aシリーズ直流重畳インダクタンス測定システム

特長

  • インダクタ部品の直流電流依存性を把握するために、バイアス電流を重畳したインダクタンス測定を行います。
  • 測定部品とKeysight E4980A/E4980ALプレシジョンLCRメータとの間に外部バイアス電流回路を挿入することにより、直流電流特性を高精度で測定します。
  • 直流電源はKeysight 高精度電源E3600/N5700/N8700シリーズから選べるシステムです。(~400A)。
  • 専用ソフトウェアにより計測器の制御と測定は自動化されています。
  • 測定対象部品に合わせた専用冶具を製作します。

 

関連製品

E4980A プレシジョンLCRメータ

E4980AL プレシジョンLCRメータ

E3600シリーズ DC電源

N5700およびN8700シリーズ システム直流電源

34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット
 

ドキュメントおよびダウンロード

直流重畳インダクタンス測定 
電気自動車をはじめとする大電流の制御回路に必須の高精度な直流重畳インダクタンスを測定するシス テムです。

ソリューション概要 2018-06-27

null PDF 1.15 MB