検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

有機・プリンテッドデバイス/材料測定システム

有機・プリンテッドデバイス/材料測定システム

有機・プリンテッドデバイス/材料測定システム ~ IV-CV測定~

有機半導体の測定を行うには、水分や酸素の影響を避けるために、グローブボックスの内部にプローバを入れて測定を行う必要がある場合があります。
そこではコンパクトかつ確実にB1500A、B2900Aシリーズの能力を引き出せるプローバが必要となります。
それを実現するのがα100マニュアルプローバです。確実な微小電流測定をお約束するトライアキシャル・プローブなどのプローブ・アクセサリと組み合わせて、有機半導体の測定を行って頂けます。
もちろん大気中の測定でもご使用頂けるシステムです。

 

関連製品

B1500A 半導体デバイス・アナライザ

B2901A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、1チャネル、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス

B2902A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、2チャネル、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス

B2911A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、1チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス

B2912A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、2チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス

E4980A プレシジョンLCRメータ

ドキュメントおよびダウンロード

有機・プリンテッドデバイス/材料測定システム 
確実な微小電流測定をお約束するトライアキシャル・プローブなどのプローブ・アクセサリと組み合わせて、有機半導体の測定を行って頂けます。もちろん大気中の測定でもご使用頂けるシステムです。

ソリューション概要 2014-10-01

null PDF 615 KB