検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DC電源 E3600シリーズ用のサンプル・プログラム : PS-X30 G10101A

測定器制御のための入門サンプルプログラム

E3600 シリーズには GPIBインタフェースを標準で装備しているモデルがあります。GPIBインタフェースを使用することで、PC から簡単に E3600 DC 電源を制御することが可能です。このサンプルプログラムはキーサイト E3600 DC 電源を PC に接続していただければすぐに動作させることができます。また、ソースコードおよびその概要はプログラム・ガイドにて公開しておりますので、測定器制御の学習用/入門用サンプルプログラムとしてもご活用いただけます。

概要
日本語のサンプルプログラム・ガイド付
Visual Basic ® 2010 Express Edition, IO Libraries Suite ( VISA COM ) で作成
E3600 シリーズだけでなく、その他の測定器制御の入門サンプルとしても最適E3600 sample program

◇ ソフトウェア環境

Windows® XP SP3 以降
IO Libraries Suite 16.1 ( 弊社 web から無償でダウンロード可能 )
Microsoft Visual Basic® 2010 Express Edition
( Microsoft 社 web から無償でダウンロード可能 )

◇ ハードウェア環境

上記のソフトウェアが動作する PC
キーサイト社製 E3600 DC 電源 ( GPIBインタフェース付きのモデル)
キーサイト社製 GPIBインタフェース ( 82350B、82357B、E5810A 等 )

  

◆ブローシャのダウンロード
Keysight PS-X30 G10101A E3600 DC 電源 サンプルプログラム [5990-9507JAJP(549kb)] 

お問い合わせフォーム

計測ソリューション ページへ

ドキュメントおよびダウンロード

Keysight PS-X30 G10101A E3600 DC 電源 サンプルプログラム ・ガイド 
(最初にお読みください)

アプリケーション・ノート 2013-02-14

null PDF 1.15 MB
DC電源 E3600シリーズ用のサンプル・プログラム(PS-X30 G10101A) 
サンプル・プログラムのダウンロードです。 クリックすると登録フォームが開きます。ご登録後、無償でソフトウェアがダウンロードできます。

その他の項目 2011-09-30

null ZIP 151 KB