検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

[操作方法] 81150A/81160Aで、Outputオンした際にエラー "Duration Of Burst exceeds Maximum"が表示されます。これは何を意味していますか?

"バーストで打ち出せる時間長さの制限を超えています。

バースト時には以下の制限があります。

パターン長 × 周期 × バースト数 < 10k秒

つまり、1回のバーストで打ち出せる時間長さは10k秒までとなっており、これを超えると、""Duration Of Burst exceeds Maximum""が表示されます。
例えば、
周波数660MHz 、パターン長1Mpts、バースト数6.6M個の場合
=1Mpts÷660MHz×6.6M=10ksec
となり、Outputオンした際にエラーとなります。
"