検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

[操作] 811xxシリーズで、外部からパルスを受け、そのパルスと同じ信号を作り出すことはできますか?

外部からのパルス信号入力を受け、周期と幅を維持しながら、パルスの形状を回復するモードとして外部パルス幅モードがあります。
これは、81101A、81104A/05A、81110A/11A/12Aにてサポートされています。
なお、振幅レベルは変更可能ですが、遅延をかけることはできません。

また、「外部からパルスを受け、そのパルスと同期した信号を作り出す」ことも可能です。
この場合は、Triggeredモードに設定することで、外部トリガ信号に同期して出力することができます。
これは、81101A、81104A/05A、81110A/11A/12Aにてサポートされています。