検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ADS 設計フロー & アプリケーション

キーサイト Advanced Design System (ADS) はRF/マイクロ波通信関連(システム、モジュール、部品など)や高速ディジタル回路におけるシグナル・インテグリティ解析など、多岐にわたるアプリケーションにご活用頂け、設計・検証の効率化にお役立て頂けます。

設計フロー

 

RF からマイクロ波、 システム・レベルから部品レベル – ADS プラットホームの主な用途
設計フロー 概要 代表例イメージ
  MMIC 設計 MMIC設計者にとっても、コスト低減、TTM短縮に向けた設計フロー改善が重要になってきています。ADSはこのような要求に、フロント・エンドの回路設計から、バック・エンドのレイアウト設計の両面からお応えいたします。  今日のGaAs リーディング・ファンダリのほとんどはADSシミュレーションに対応するデザイン・キットをサポートしております。
マイクロ波回路設計においては, 回路設計と物理的なレイアウト設計は密にリンクした形が不可欠となります。 ADSはMMIC設計において、回路設計環境、レイアウト設計環境の両方を提供し、それぞれの同期が取れた形で、アップデートされるような環境になっています。 これにより、効率的な設計・検証が可能となっています。
MMIC Layout - TriQuint Semiconductor Inc. - Used by permission.
  シグナル インテグリティ解析 USB3.0、HDMI、PCI-Express、Infinibandなどといった高速ディジタル回路の設計において、シグナル・インテグリティの問題は重要な要素になっています。動作クロックの高速化に伴い、高周波回路にて問題になる反射、クロストーク、グランド・バウンスなどといった要素を考慮する必要性が高まってきます。 
ADS はこのような高速ディジタル伝送路の設計・最適化に有効な、各種ライブラリや、高速アイ・ダイアグラム解析に必要なシミュレーション機能を準備しています。 これらにより、試作前に設計伝送路の伝送特性評価をアイ・ダイアグラムを見ながら、パラメータ・チューニングを行い、効率的に回路パラメータの最適化が行えます。製品開発の期間の短縮、コスト低減には不可欠なソリューションとなります。
Eye Diagram
  RFIC 設計 今日の有線、無線通信アプリケーションでは、製品寿命の短期化や、機能の統合化がすすんでおり、RFIC設計者は高周波シミュレーションなどによる効率的な設計・検証が必要となってきています。  キーサイト EEsof EDAはRFIC設計・検証の効率化を図る為のシミュレーション・ソリューションを提供しています。
Cadenceフローにて設計がすすめられているケースでは、キーサイトのGoldenGate RFICシミュレーション・ソフトウェアをCadence環境より駆動し、設計したRFICの評価を行うことが可能です。GoldenGateは超高速シミュレーション・エンジンを備えており、レイアウト後の寄生容量を考慮した大規模シミュレーションにも対応できます。 また、歩留り解析も高速に対応可能となっています。
GoldenGate Improves Transient SPICE Simulation Speed
  RF & マイクロ波ボード設計 高周波ボードの設計では、低コストで短期間に製品を完成させる為に、より設計スピンを少なくする対策が重要となります。これには、回路設計、レイアウト設計、回路要素の特性評価の為の電磁界解析など、各種ツールが効率的に活用できる環境が必要となります。キーサイトは、Advanced Design System ( ADS )をベースとした、効率的設計・検証環境を用意しております。ADSは回路設計・検証機能のみならず、レイアウト・ツールとの連携も整っており、統合された各種電磁界シミュレータを用いて、回路内のパッシブ部の挙動も迅速にモデル化し、ADS上に取り込んで回路全体の動作検証を行うことができます。 RF Mixed-Signal Board
  RF SiP RFモジュール設計 無線通信などにおいても、高集積化、多機能化が促進される今日、これらを効率的に短期間にて実現する為に、SiP, SoP, SEICなどといった技術が用いられたりしています。 このような形状の製品開発においては、各要素のカップリングによる問題を正確に取り込みながら、全体のパフォーマンスを検証するという意味で、各種形状に対応した電磁界シミュレーション・ソリューションおよび、回路全体の評価をシステム・レベルから回路レベルまで、シームレスに対応できる回路シミュレータが必要となります。 キーサイトAdvanced Design System ( ADS ) はこのような用途に対応すべく、多様なシミュレーション技術を装備し、各種電磁界シミュレータを統合した環境を提供します。 RF System-in-Package/Module Design
  コネクテッド ソリューションズ LTE、WiMAXTM といった最新の通信フォーマットに準拠したシステムの設計・評価において、キーサイト Advanced Design System ( ADS )は、システム・レベルから回路レベルまでの評価をシームレスに行う環境を提供しており、新通信フォーマットの規格に準拠した評価を行う為の評価設定や、構成するコンポーネント・モデルなども用意されています。キーサイト計測装置とのデータのやりとりも自在となっており、実環境における信号を取り入れた設計回路の評価や、欠落したコンポーネントをADSモデルで補間した解析などが行え、試作評価の効率化にも有効です。 Connected Solutions

業界 & アプリケーション

 

その他 業界 & アプリケーション

詳細情報: ADS