検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysightオシロスコープ用IntuiLinkツール

Agilent IntuiLinkは、波形データや画面イメージを、USB/LAN/GPIBインタフェース経由で測定器からPCにダウンロードするためのプログラムです。オシロスコープ用のIntuiLinkには、スタンドアロン版(Excel不要)のIntuilinkDataCaptureと、Excelのツールバーとして機能するIntuilink Toolbarの2種類をご用意させていただいています。それぞれ、以下の特徴があります。
どちらかお好きな方をお使い下さい。

■ Intuilink DataCapture(スタンドアロン版)

[特徴]

  • Excel、Word不要のスタンドアロン・ソフトウェア

[機能]

  • 波形の数値データのダウンロード
  • ビットマップ画面イメージの捕捉とダウンロード
  • オシロスコープ設定/トレースのファイルへの保存およびファイルからの復元
  • 任意の組合わせのクイック測定(23種類のクイック測定)

 

■ IntuilinkToolbarforExcel,Word (Excel/Wordアドイン版)

[特徴]
Excel、Wordへツールバーをアドオン(Excel もしくはWordが必須)
※ Word/Excel2010 には正式対応しておりません

[機能]

  • 画像データの取得
  • 波形データ(数値)の取得 ※モデルによって、最大取得ポイント数に制限があり
  • 測定値の取得
  • 測定器設定の保存と復元

 

Intuilink DataCapture及び、Intuilink Toolbarを用い、オシロスコープに接続するには、Agilent IOライブラリ・スイートが必要です。下記リンクより、最新版のIOライブラリを入手の上、お使いのPCにインストールして下さい。 Agilent IOライブラリ・スイートのダウンロード

お使いの際には、簡易マニュアルをお読みください。

ドキュメントおよびダウンロード

オシロスコープ用IntuiLinkデータ・キャプチャ (Excel不要。最新版) 
54600/1000/2000X/3000X/4000X/5000/6000/7000/8000/80000/9000/90000/54830/54850シリーズ・オシロからデータを取り込んでPCに転送するためのExcel不要のソフトウェア。Excelがない場合には、こちらをお使い下さい。
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 4.30 | 2013-03-04

IntuiLink for 1000/1000B Series Oscilloscopes, Version 1.20 
Supported Models: 1000 Series, 1000B Series oscilloscopes
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 1.20 | 2012-04-18

IntuiLink for 2000/3000 X-Series Oscilloscopes, Version 1.01 
Supported Models: 2000 XSeries and 3000 X-Series Oscilloscopes ***To transfer more than 50,000 points, use IntuiLink Data Capture for Keysight Oscilloscopes***
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 1.01 | 2012-02-24

IntuiLink for 4000 X-Series Oscilloscopes, Version 1.00 
Supported Models: 4000 XSeries Oscilloscopes ***To transfer more than 50,000 points, use IntuiLink Data Capture for Keysight Oscilloscopes***
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 01.00 | 2012-10-02

5000/6000 シリーズ・オシロスコープ用 IntuiLink Toolbar(最新版) 
Excel/Wordのツールバーに測定器制御の機能を追加します。このソフトは、5000/6000シリーズオシロで使えます。
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 1.13 | 2009-02-11

7000シリーズ・オシロスコープ用IntuiLink Toolbar(最新版) 
Excel/Wordのツールバーに測定機能を追加します。このソフトは、7000シリーズオシロで使えます。
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 1.04 | 2009-11-11

Infiniium シリーズ・オシロスコープ用IntuiLink Tool Bar(最新版) 
Excel/Wordのツールバーに測定機能を追加します。このソフトは、54830/54850、8000、80000、9000、90000シリーズの各オシロで使えます
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 2.30 | 2011-04-07

54600シリーズ・オシロスコープ用IntuiLink Toolbar (Version3.1) 
Excel/Wordのツールバーに測定機能を追加します。このソフトは、54600シリーズオシロ(販売完了)で使えます。
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 3.1 | 2002-02-21

54620/54640シリーズ・オシロスコープ用IntuiLink Datacapture (Version1.1) 
Keysight IntuiLinkデータ・キャプチャはGPIBまたはRS-232インタフェース経由でKeysight 54620/54640シリーズ・オシロスコープからPCに波形データをダウンロードするためのプログラムです。
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 1.1 | 2002-03-29

IntuiLink for 54800 Series Infiniium Oscilloscopes, Version 1.0 
Supported Models: 54835A, 54820A, 54845A, 54825A, 54815A, 54810A ***DOES NOT SUPPORT MEMORY DEPTHS GREATER THAN 32K***
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 1.0 | 2001-10-11