検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4438C ESGベクトル信号発生器のアップグレード

E4438C ESGベクトル信号発生器のオプションのほとんどは、購入後の後付けが可能です。

ハードウェア・アップグレード・キットには、インストール手順書と必要なアセンブリが付属しています。測定器が公表仕様を満たすようにするには、調整または性能検証が必要な場合があります。
 

  • いくつかの性能検証テストは、N7800A校正/調整ソフトウェアを使って実行することができます。すべての調整には、N7800A校正/調整ソフトウェアを使用する必要があります。 
  • 一部の複雑なアップグレードの場合は、アップグレードをインストールするためにキーサイト・サービス・センターに測定器を送付する必要があります。インストールのために測定器とアップグレードキットをキーサイト・サービス・センターに送る前に、インストール費用の見積をご請求ください。仕様が満たされていることを保証する唯一の方法は、フル校正です。

下の表に、各アップグレードのインストールノートを示します。インストールノートには、必要な性能検証テストと調整の一覧と、アップグレードの実行に必要なテスト機器およびテストソフトウェアの一覧が記載されています。ほとんどの場合で、測定器をキーサイト・サービス・センターに送付する必要があります。

ハードウェアのアップグレードには、最小ファームウェアがすでにインストールされていることが必要とされる場合があります。最新のファームウェアは、ESGファームウェア・アップグレード・センターから無料でダウンロードできます。

いくつかのハードウェアアップグレードでは、ライセンスキーを受け取ってインストールしてから、これらをアクティブにすることも必要になります。証明書を受け取ったら、ライセンスキーをソフトウェア・ライセンス・ウェブサイトで受け取ることができます。

オプション 概要 オーダ番号 eDelivery インストールノート アップグレードの内容 最小ファームウェア 必要な調整 その他の要件 併用不可のオプション インストール作業者/想定所要時間
003 N5102AによるESGデジタル出力への対応 E4438CK-003
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー

>C.03.40

 

なし 601または602 001, 002 ユーザー:0.5時間
004 N5102AによるESGデジタル入力に対応 E4438CK-004
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.03.62 なし 601または602 001, 002 ユーザー:0.5時間
005 6 GB内蔵ハード・ディスク・ドライブ E4438CK-005
価格
なし 利用可能 ハードウェア、ライセンスキー >C.02.20 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:1.0時間
1E5 高安定タイムベース E4438CK-1E5
価格
あり 利用可能 ハードウェア、ライセンスキー >C.03.44 検証テスト1 なし 506、UNJまたはシリアル番号の前半部分>4426 ユーザー:0.5時間
221-229 波形ライセンス5パック E4438CK-221
価格
あり

ライセンスキーによるインストール

 

ライセンスキー >C.04.95 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間
250-259 波形ライセンス50パック E4438CK-250
価格
あり

ライセンスキーによるインストール

 

ライセンスキー >C.05.23 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間
400 3GPP W-CDMA FDDパーソナリティ E4438CK-400
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.02.51 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間
401 cdma2000@/IS-95-A パーソナリティ E4438CK-401
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.02.40 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間
402 TDMAパーソナリティ(GSM、EDGE、GPRS、EGPRS、NADC、PDC、PHS、DECT、TETRA) E4438CK-402
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.02.20 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間

403

校正済み雑音(AWGN)パーソナリティ E4438CK-403
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.02.40 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間

407

S-DMB用Signal Studio E4438CK-407
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.03.62 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間

409

グローバル・ポジショニング・システム・パーソナリティ E4438CK-409
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.04.98 なし

001、002、601、602

大きなシナリオファイルの保存用に005を推奨
 

なし ユーザー:0.5時間
419 3GPP W-CDMA HSPA用Signal Studio E4438CK-419
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.04.60 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間
423 MS-GPS用シナリオジェネレータ E4438CK-423
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.05.74 なし

001、002、601、602、409

大きなシナリオファイルの保存用に005を推奨
 

なし ユーザー:0.5時間
501-506 周波数レンジオプション 測定器の購入時にのみインストール可能
601 内蔵ベースバンドジェネレータ、8 Mサンプルメモリ(デジタルバス機能付き) E4438CK-601
価格
なし 利用可能 ハードウェア、ライセンスキー >C.04.54 検証テスト1 なし 602 ユーザー:0.5時間
602 内蔵ベースバンドジェネレータ、64 Mサンプルメモリ(デジタルバス機能付き) E4438CK-602
価格
なし 利用可能 ハードウェア、ライセンスキー >C.04.54 検証テスト1 なし 601 ユーザー:0.5時間
SP1 ジッタ注入用Signal Studio E4438CK-SP1
価格
あり ライセンスキーによるインストール ライセンスキー >C.04.10 なし 001、002、601、602 なし ユーザー:0.5時間
UN7 内蔵ビット・エラー・レート(BER)アナライザ E4438CK-UN7
価格
なし 利用可能 ハードウェア、ライセンスキー >C.02.20 なし なし なし ユーザー:2.0時間
E4438Cのアクセサリ
オプション 概要 オーダ番号 eDelivery インストールノート アップグレードの内容 最小ファームウェア 必要な調整 その他の要件 併用不可のオプション インストール作業者/想定所要時間
1CM ラック・マウント・フランジ・キット  E4438C-1CM  なし  なし  ハードウェア  なし  なし  なし  1CN、1CP ユーザー:0.5時間 
1CN フロント・ハンドル・キット  E4438C-1CN  なし  なし  ハードウェア  なし  なし  なし  1CM、1CP  ユーザー:0.5時間 
1CP ラックマウントフランジ/フロントハンドルキット  E4438C-1CP  なし  なし  ハードウェア  なし  なし  なし  1CM、1CN  ユーザー:0.5時間 
CD1 CD-ROM:英語版マニュアルセット  E4438C-CD1  なし  なし  マニュアルセット  なし  なし  なし  なし - 
ABA 英語(米国)版マニュアルセット  E4438C-ABA  なし  なし  ユーザーズガイド  なし  なし  なし  なし  - 
AB0 中国語(台湾)版ユーザーズガイド  E4438C-AB0  なし  なし  ユーザーズガイド  なし なし  なし  なし 
AB1 韓国語(韓国)版ユーザーズガイド  E4438C-AB1  なし なし ユーザーズガイド なし  なし  なし  なし
AB2  中国語(中国)版ユーザーズガイド  E4438C-AB2  なし  なし ユーザーズガイド  なし なし なし なし  - 
ABF フランス語(フランス)版ユーザーズガイド  E4438C-ABF  なし なし ユーザーズガイド  なし なし なし なし
ABJ 日本語(日本)版ユーザーズガイド E4438C-ABJ なし なし ユーザーズガイド  なし なし なし なし
 0BV  サービスマニュアル、コンポーネントレベル  E4438C-0BV なし なし ユーザーズガイド  なし なし なし  なし

1 修理後の検証テストには、次の機器が必要になる場合があります: パワーメータ、パワーセンサ、スペクトラム・アナライザ、周波数カウンタ。 検証テスト時間は、修理予想時間に含まれています。

Additional Firmware/Software

Signal Generator Firmware Update Center 
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

FAQ 2018-07-19