検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Advanced Design System 主な機能

Advanced Design System (ADS) はRF/マイクロ波回路および高速ディジタル回路の設計・検証の効率化を実現するEDAソフトウェアです。WiMAX™, LTE,といった無線通信や、防衛・航空・宇宙、有線通信などの高周波回路設計・検証アプリケーション、更には、USB3.0, HDMI, PCI-Express, DDRなどといった高速インタフェースを含む、高速ディジタル回路設計におけるシグナル・インテグリティ解析アプリケーションに有効なツールです。

ADS はハーモニック・バランス(非線形シミュレータ)、変調解析などに有効なサーキット・エンベロープ、システム全体の評価を各要素の詳細解析と同期した形での評価を可能とするPtolemy シミュレータ、高速ディジタル回路の解析に有効なタイムドメイン・シミュレータなど強力な回路シミュレーション機能を装備しています。また、パッシブ・モデリングに不可欠な各種電磁界シミュレータ(モーメント法、有限要素法、FDTD法)もリンクさせて活用することが可能となっています。次世代の非線形に対応した X-パラメータ・モデルの生成、活用も可能となっており、あらゆる場面での設計・検証の効率化に貢献します。

ADS 主な機能
主な機能
内容
  ハーモニック・バランスマルチ・トーンの信号を入力した場合の、相互変調歪みなどの非線形解析を供給します。 ADS新型番では、アンプ、RF/マイクロ波回路、発振器の設計に便利なデザイン・ガイドも供給されます。 
  サーキット・エンベロープ複雑なディジタル変調を用いたRF信号の変調解析(EVM、BERTなども含む)に便利なシミュレーション機能を供給します。ADS新型番では、更に、リニアライザ、PLLシステムなどの設計に便利なデザイン・ガイドなども供給されます。
  タイムドメイン・シミュレータ Transient Convolution最新の超高速タイム・ドメイン・シミュレーション機能を、IBISモデル、シグナル・インテグリティ解析機能、S-パラメータをタイム・ドメイン用モデル(SPICE)に変換する機能などと共に供給されます。シグナル・インテグリティ解析に詳細はこちらに:  シグナル インテグリティ解析
  キーサイトPtolemy時間相関を取った形でのシステム・レベル・シミュレーション環境を提供します。これにより、各設計者は担当する要素のパラメータをチューニングしながら、システム全体の振る舞いを見ることのより、要求されるシステムパフォーマンスを満たす、最適な要素設計を効率的に行うことが可能となります。ADS新型番では、ビヘイビア・モデルの解析・最適化機能、HDL協調解析機能、アンテナ、Bluetoothデザイン・モデルなども供給されます。
  X-パラメータ ジェネレータX-パラメータ* はS-パラメータのスーパーセット(拡張)であり、ノンリニア・コンポーネントが大入力が印加された場合に発生する変調歪みなどの特性を表現する新世代のノンリニア・ビヘイビア・モデルです。詳細についてはこちら:  X-パラメータ
  Momentum G2パッシブ回路解析用の3次元プレナー電磁界シミュレータ(Moment法)です。 新型番では最適化ツール、および、3次元のビュアーも装備されており、作成した形状の3次元ビューでの効率的な確認や、シミュレーション結果の電流分布などの表示が、ビジュアルに表示することができます。
  EMDS G2ADSフローに統合された、有限要素法ベースのフル3次元の電磁界シミュレータです。ADSレイアウト上に容易されている、ボンディング・ワイヤなどのライブラリを活用することにより、効率的な形状入力も可能となっています。
  Electromagnetic Professional (EMPro)業界初の、統合3次元電磁界シミュレーション環境であり、同一ユーザーインタフェース環境より、有限要素法、およびFDTD法のフル・3次元電磁界シミュレータをサポートします。ADS設計環境とも強力にリンクされており、ADSレイアウト上の平面回路情報を用いて、その上にEMPro上でシールド・カバーを付け加えて、全体の評価を行うなど、電気回路におけるパッシブ要素のモデル化を効率的に行へ、回路動作の検証の効率化に大幅に貢献します。
  ワイヤレス ライブラリ標準通信フォーマットの規格に準拠した評価を、手間なく実行する為の、モデル・ファイルや評価設定ファイルが用意されています。ITEなど最新のフォーマットにも対応しています。

詳細情報: ADS

"WiMAX" はWiMAX フォーラムのトレードマークです。

* X-parameter キーサイト・テクノロジーのトレードマークです。