検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

[VBAサンプル・プログラム] トレース・データの保存VBA

概要

このサンプル・プログラムを使用すると、ENAユーザが複数のチャネル/トレース・データをさまざまなフォーマットで保存できます。

リビジョン番号

リビジョン01.02 (for E5071C, E5070B/71B)
リビジョン01.00 (for E5061B)

サポートされる機能

  • データをアクティブ・トレースのみ、アクティブ・チャネルのすべてのトレース、表示チャネルとすべてのトレースとして保存
  • CSV、MATLAB、CITIフォーマットの保存
  • 補正またはフォーマットされたデータとメモリの保存

このファイルのインストールと実行方法

  • ダウンロード・ファイルをENAのD:\VBAフォルダにコピーします。マクロを実行するには、ENAフロント・パネルで [Macro Setup] を押し、Load & Run を選択し、ソフトキー・メニューで "SaveTrace.." をクリックします。
VBA イメージ
Save Trace Data VBA screen 1
Save Trace Data VBA screen 2

ドキュメントおよびダウンロード

SaveTraceData_0102.vba 

サンプル・プログラム 2015-05-20

null FILE 603 KB
Manual_SaveTraceData_0101.pdf 

ユーザ・マニュアル 2008-12-16

null PDF 138 KB
SaveTraceDataForE5061B_0100.vba 

サンプル・プログラム 2011-02-28

null FILE 580 KB
Manual_SaveTraceDataVBAforE5061B_0100.pdf 

ユーザ・マニュアル 2011-02-28

null PDF 223 KB