検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ用の便利なサンプルVBAライブラリ

Microsoft VBA(Visual Basic for Applications)内蔵のKeysight ENAシリーズ ネットワーク・アナライザは、テストの自動化を大幅に向上します。内蔵VBA機能により、カスタム・ユーザ・インタフェースを容易に開発でき、使いやすく直観的なアナライザの操作をさまざまな測定状況で実現することができます。データは外部PCに転送することなく、内蔵VBAで高速に解析されるため、テスト・スループットも向上します。さらに、優れたエディタなどVBAに統合された開発環境により、開発時間を大幅に削減することができます。
このページのサンプル・プログラムは、さまざまな測定ニーズに対応していて、独自の測定に合わせて簡単にカスタマイズすることもできます。無料サンプル・プログラムをダウンロードし、測定の向上のためにご利用ください。

詳細については、以下のドキュメントを参照してください。

主なプログラム:

サンプルVBAイメージ サンプルVBA 対象モデル

推奨のE5071C用VBAパッケージ

これは、好評のVBAプログラムをE5071Cに容易に一度でインストールするためのパッケージです。パッケージには、Setup Wizard、Save Trace Dataなどの最も一般的に使用されているVBAプログラムが含まれています。

E5071C

ENA制御ツール

このアプリケーション・ソフトウェアを使用すれば、E5071Cで高度なGUI動作を実現できます。GUI機能には、ハードウェア・キー・エミュレーション、トレース、ウィンドウ・レイアウト・ツール、フィクスチャ・シミュレータ・セットアップ・パネル、セットアップ・ウィザードなどのVBAサンプル・プログラムへのリンクがあります。

E5071C

ENAデータ転送プログラム

このExcel VBAプログラムを使用すれば、測定結果を外部PCに転送することができます。測定の設定値がExcelファイルに転送され、グラフが自動的に表示されます。
*Microsoft Excel 2007以上が必要です。

E5071C, E5070B/71B, E5072A, E5061B, E5061A/62A

ウィザード・プログラム:

Sample VBA Eligible Product
ENAセットアップ・ウィザードVBA このサンプル・プログラムを使用すると、ENAの測定条件を容易に設定できます。 E5071C, E5070B/71B
ENAミキサ測定ウィザードVBA このサンプル・プログラムを使用すると、ミキサ・テストの測定条件を容易に設定できます。 E5071C, E5070B/71B
USBパワー・センサ測定ウィザード このサンプル・プログラムを使用すると、U2000 USBパワー・センサとENAを組み合わせて、スカラ・ネットワーク解析が容易に行えます。 E5071C
ENA増幅器測定ウィザードVBA このサンプル・プログラムは、増幅器測定(Sパラメータ、Kファクタ、高調波、利得圧縮)をサポートしています。 E5072A, E5071C, E5070B/71B
ENA IMD測定ウィザードVBA  このサンプル・プログラムは、ENAとSGを使用した相互変調歪み(IMD)測定を支援します。 E5072A

ユーティリティ:

サンプルVBA 対象モデル
トレース・データ保存VBA このサンプル・プログラムを使用すると、ENAユーザは、複数のチャネル/トレースのデータをさまざまなフォーマットで保存できます。 E5071C, E5070B/71B, E5061B
誤差項ビュワー・サンプルVBA このサンプルVBAを使用すると、計算された誤差項をモニタして、ENAの状態と測定確度を確認できます。 E5071C
8753キーボード・ファンクション・キー・エミュレーション・サンプルVBA このサンプルVBAプログラムは、8753ネットワーク・アナライザの"ファンクション・キー"の機能をエミュレートします。 E5071C
最大値ホールドVBA このサンプルVBAプログラムは、ENAベクトル・ネットワーク・アナライザで最大値ホールド機能を提供します。この機能は、リアルタイム・データと同時に、アクティブ測定の最大値を表示します。保存データはメモリ・トレースとして表示されます。 E5071C
E5061Bインピーダンス測定アシスタントVBA このサンプル・プログラムを使用すれば、E5061Bネットワーク・アナライザをインピーダンス測定用に簡単にセットアップできます。 E5061B-3L5のオプション005付き

その他:

サンプルVBA 対象モデル
USB 3.0コネクタ/ケーブル・アセンブリのコンプライアンス・テスト このサンプル・プログラムを使用すると、E5071Cを用いてUSB3.0コネクタ/ケーブル・アセンブリのコンプライアンス・テストを、"Keysight E5071C ENAネットワーク・アナライザを使用した、KeysightのUSB3.0コネクタ/ケーブル・アセンブリのコンプライアンス・テストのMOI(実装方法)"に従って効率的に実行できます。 E5071C
バンドパス・フィルタ(BPF)のテスト・デモVBA このサンプルVBAプログラムは、バンドパス・フィルタ測定のリミット・テストを提供します。 E5071C, E5072A, E5061B