这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85033E 30kHz至9GHz校准套件中的适配器是不是相位匹配的?

用户可通过以下选件订购85033E 30kHz至9GHz校准套件:

  • 选件100 3.5mm(阴头―阴头)P/N 85027-60005
  • 选件200 3.5mm(阳头―阳头)P/N 85027-60007
  • 选件300 3.5mm(阳头―阴头)P/N 85027-60006

上面列出的3.5mm适配器都是相位匹配的,因此可以使用“同等交换适配器”校准法。