这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

使用用户定义的校准套件执行校准后,所有记录幅值会显示为-200dB,这是什么原因?

显示-200 dB 是分析仪的限定使然。这通常表示出现各种数据溢出处理错误(例如除数为零,等等)。错误由多种异常情况引起。一种原因可能是定义的校准标准不正确。不正确定义校准标准的情况包括:将STD类型设定为“None(无)”而非“Open(打开)”、“Short(短路)”、“Load(负载)”、“Delay/Thru(延迟/直通)”或“任意”。另一种原因可能是在延迟字段中输入“Ps“而非“pS”来表示皮秒。见下图。

ENA Cal Error using a User Defined Cal Kit