这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

观看是德示波器比较信息:视频演示

Analog-digital-serial-together animation

请注意:最好使用Windows® MediaPlayer 9或更新版本观看以下演示,下载 Windows MediaPlayer 9 

示波器演示:

  • 超越Tek(泰克)-3000系列示波器(5:30) 观看视频
  • 两大性能优势― 6000系列示波器 (6:30) 观看视频
  • 全新 更低的触发抖动带来更精确的定时测量(10:30) 观看视频
  • 全新 观看Keysight MegaZoom技术的视频直播介绍(5:50) 观看视频
  • 全新 使用硬件加速的解码选件调试基于CAN的设计(10:20) 观看视频
  • 全新 示波器探头使用技巧和在执行1 GHz带宽测量时的比较(9:50) 观看视频
  • 全新 评测示波器采样率与采样保真度的关系(17:30) 观看视频
  • 全新 选择带宽最适合用户应用的示波器(11:30) 观看视频
  • 用于Infiniium示波器的InfiniiScan故障查找功能 观看视频

探头使用视频演示:

  • 加载探针――通过探针使用方面的提示,了解加载探针对信号的影响(6:45) 观看视频
  • 关于实时示波器噪声问题的考虑 观看视频
  • 用于Infiniium 8000(54830)系列的1.5 GHz InfiniiMax差分探头(6:00) 观看视频
  • 信号保真度从探针开始决定,Keysight 1130与Tek P7350之比较(6:00) 观看视频
  • 灵活的Keysight InfiniiMax探头系统――提示与技巧(10:00) 观看视频

应用演示:

  • 全新 使用硬件加速解码选件调试基于CAN的设计(10:20) 观看视频
  • 使用EZ-JIT 进行抖动分析(21:30) 观看视频
  • 使用E2688A进行串行数据分析 (7:00) 观看视频
  • USB测试选件――N5416A USB 2.0一致性测试软件 (10:00) 观看视频
  • 全新 PCI Express电气性能、验证及达标系列(16:56) 观看视频
  • 全新 光纤通道—使用DSO80000系列进行物理层验证(16:56) 观看视频
  • SATA电气性能验证与一致性测试软件 观看视频
  • 全新 带有DSO80000 系列的 Keysight FB DIMM 解决方案(连续) 观看视频
  • 89601A矢量信号分析仪(VSA)演示――9 M 观看视频

Windows®是微软公司在美国的注册商标。

相关链接