这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5532A 传感器模块的频率范围是多少?

注:从 2010 年 4 月1 日起,N5532A 传感器模块已演进为 N5532B。N5532B 与 N5532A 具有相同的技术指标、功能和外形。

N5532A提供 4 个频率范围供用户选择。所有型号都可以测量 -20 dBm 至 +30 dBm 的功率。请参阅“N5532A用户指南”,了解更多细节。

  • N5532A 选件 504,频率范围为 100 kHz 至 4.2 GHz
  • N5532A 选件 518,频率范围为 10 MHz 至 18 GHz
  • N5532A 选件 526,频率范围为 30 MHz 至 26.5 GHz
  • N5532A 选件 550,频率范围为 30 MHz 至 50 GHz

文档和下载

N5532A Sensor Module User's and Service Guide 
User's guide for the N5531S and N5530S measuring receiver systems: E4440A, E4443A, E4445A, E4446A, E4447A, E4448A.

用户手册 2009-02-01

null PDF 854 KB