这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight N6700模块化电源系统程序实例

2007年8月更新后,支持是德N6705A直流电源分析仪。

程序实例适用于N6700B, N6701A, N6702A, N6705A 主机和N673xB, N674xB, N675xA, N676xA, N677xA(除非特别说明)。

这种自动执行的文件包含Keysight N6700模块化电源系统产品系列的程序实例。 如需下载,请点击下面的链接,并从当前位置直接运行该程序或者将其保存到硬盘上。 执行程序。 安装目录默认为C:\Program Files\Keysight\N6700,或者用户也可以指定安装目录。

该文件包含带有以下相应IO库的程序语言:

- C++ with VISA
- Microsoft Visual Basic 6.0 with VISA、VISA-COM和NI 488.2
- Microsoft Excel with VISA、VISA-COM和NI 488.2
- Keysight VEE with Direct I/O

本文件中包含4个编程实例:

  • EZSample: 这是一个设置N6700 MPS和N6705A直流电源分析仪电压、电流和保护特性的简单实例, 也可用于测量电压。 它是对N6700和N6705A进行编程的最佳选择。
  • 序列: 该实例演示了如何按照指定的序列进行加电。 首先将开启第一个输出。 在一段指定时间之后,第二个输出将打开。 在本实例中将运行2个或两个以上的输出。
  • 列表: 本实例可设置并执行一个简单的列表, 列出电压、电流和驻留时间。 这一程序只能与带有Option 054 High Speed Test Extension(选件054高速测试扩展)的N676XA和N675XA产品一起使用。
  • 数字转换器: 此例程可设置测量系统来读回一系列测量数据。 这一程序只能与带有Option 054 High Speed Test Extension(选件054高速测试扩展)的N676XA和N675XA产品一起使用。

Microsoft 是微软公司在美国注册的商标。

文档和下载

Keysight N6700 Modular Power System Example Programs 
Example programs updated Aug 2007. Programs works with N6700B-N6702A, N6705A,N673xB, N674xB, N675xA, N676xA, N677xA.

编程实例 2007-08-15