这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

插入式模块产品比较

 

产品型号 说明 速度
(通道/秒)
最高电压
(V)
最大电流
(A)
注释
DAQM900A 20 通道固态多路复用器  450  120 V  0.02 A  
DAQM901A 20 通道多路复用器(2/4 线)模块  80  300 V  1 A 内置冷接点参考。两 个额外的电流通道(共 22 个通道)
DAQM902A 16 通道多路复用器(2/4 线)模块  250  300 V  50 mA 内置冷接点参考
DAQM903A 20 通道执行器/通用开关模块  120  300 V  1 A  
DAQM904A 4 x 8 双线矩阵模块  120  300 V  1 A  
DAQM905A 2 GHz 双路 1:4 射频多路复用器,50 Ω 模块  60  42 V  0.7 A 1 GHz 带宽,通过 BNC 至 SMB 适配器电缆提供
DAQM907A 多功能模块 2 个 8 位数字 I/O 端口    42 V  400 mA 开路漏极
26 位事件计数器    42 V   可选输入阈值
双路 16 位模拟输出    ±12 V  10 mA 最大 40 mA 总输出/框架
DAQM908A 40 通道单端多路复用器模块  100  300 V  1 A 内置冷接点参考。无四线测量
DAQM909A 4 通道同步采样模块  800*  36 Vpk   24 位分辨率,差分输入

* 千个样本/秒