这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率容限测试解决方案

验证无源器件在峰值功率条件下的性能

功率容限测试可用于验证元器件在峰值功率输入信号下的性能。它能验证元器件在不发生性能下降和电弧的情况下,对高温的最大承受容限。功率容限测试对于表征电信系统中所使用的完全无源器件是必不可少的。

  • 可用于以下频段:DD800、CDMA800、EGSM900、DCS1800、PCS1900、WCDMA2100、LTE2600 等
  • 测试端口功率通过 Keysight E4417A 功率计进行检测
  • 平均功率:最小 +40dBm 至最大 +60dBm(1000W)
  • 峰值功率:最小 +40dBm 至最大 +70dBm(1000W)
  • 峰值功率容限测试通过检测 VSWR 性能下降特性来完成
  • 使用 Keysight N1912A 功率计和 E 系列频谱分析仪和信号源

文档和下载

Power Tolerance Test Solution 
Co-branded Solutions Partner brochure with Rflight on PIM Test Solution

解决方案概述 2017-03-29

null PDF 1018 KB