这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

免费软件试用 — 数字设计与互连标准

您在购买软件前可以免费试用 30 天。

点击下表中的 ► 免费试用链接,可以下载所需软件的 30 天免费试用版本,避免采购风险。

访问免费试用页面,可以查看所有的 30 天软件免费试用版,这些试用版本按兼容的硬件平台和软件类型来划分。

通过应用和技术页面返回试用页面,可以查看其他免费试用的应用软件和技术。

技术
PCI Express® (PCIe) PAM-4 USB/Type-C 型TM DDR 和 LPDDR MIPI®
软件类型 观看 PCIe 视频  观看 PAM-4 视频  观看 USB 视频  观看 DDR 视频  观看 MIPI® 网上直播
仿真软件          
先进设计系统(ADS) ► 免费试用 ► 免费试用 ► 免费试用 ► 免费试用 ► 免费试用
示波器软件          
86100D-9FP PAM-N 分析软件,用于 86100D DCA-X 示波器   ► 免费试用      
N5393 PCI Express® 电气性能验证与一致性测试软件 ► 免费试用        
N5413B DDR2 和 LPDDR2 一致性测试应用软件       ► 免费试用  
N5416A/B USB 2.0 一致性测试软件     ► 免费试用    
N5463A PCIe 协议触发/解码软件,Infiniium 90000 系列示波器 ► 免费试用        
N6462A DDR4 和 LPDDR4 一致性测试应用软件       ► 免费试用  
N8802A MIPI® D-PHY 多通道触发和协议解码软件         ► 免费试用
N8805A USB 3.0 超高速协议触发与解码应用软件,用于 Infiniium 系列示波器     ► 免费试用    
N8807A MIPI® DigRF® v4(M-PHY®)协议解码软件,用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器         ► 免费试用
N8808A MIPI® UniPro(M-PHY®)协议解码软件,用于 Infiniium 90000 系列示波器         ► 免费试用
N8809A MIPI LLI (M-PHY®) 协议解码,用于 Infiniium 90000 系列示波器         ► 免费试用
N8816A PCI Express® 3.0 协议查看器 ► 免费试用        
N8821A USB 3.1 第 1 代/第 2 代协议触发和解码应用软件,用于 Infiniium 系列示波器     ► 免费试用    
N8824A MIPI® RFFE 协议解码软件,用于 Infiniium 示波器         ► 免费试用
N8827A PAM-4 分析软件(Infiniium 实时 V、Z 系列示波器)   ► 免费试用      
N8827B PAM-4 分析软件,用于 Infiniium 实时示波器(S 系列)   ► 免费试用      
N8837A 用于 Infiniium 系列示波器的 USB-PD 协议触发与解码     ► 免费试用    
N8839A 混合存储器立方体(HMC)一致性测试软件       ► 免费试用  
U7231B/C DDR3/LPDDR3 一致性测试应用软件,用于 Infiniium 系列示波器       ► 免费试用  
U7233A/B DDR1 一致性测试应用软件       ► 免费试用  
U7238C/D MIPI® D-PHY 一致性测试软件         ► 免费试用
U7243B USB 3.1 一致性测试软件,用于 Infiniium 示波器     ► 免费试用    
U7248A/B USB 高速芯片间(HSIC)接口测试软件     ► 免费试用    
U7249C/D MIPI® M-PHY® 一致性测试软件         ► 免费试用
网络分析仪软件          
E5071C-TDR 增强型时域分析软件 ► 免费试用   ► 免费试用   ► 免费试用
比特误码率(BER)测试软件          
M8085A MIPI® 接收机测试解决方案         ► 免费试用
M8070A 系统软件,用于 M8000 系列 ► 免费试用   ► 免费试用    
任意波形发生器软件          
M8070A 系统软件,用于 M8000 系列   ► 免费试用