这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M8000 系列的 30 天免费试用许可证

30 天免费试用是德科技最热门应用软件。

通过在购买前先试用软件,可以紧密跟踪最新的标准发展并降低风险。

如需升级 M8000A 系列 BER 解决方案,请点击此处查看 M8020AM8040A 现有的选件。

软件
M8041A  
M8041A-TA2 另一个分析仪通道,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TA3 分析仪均衡,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TG2 另一个码型发生器通道,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TG3 用于接收机表征的高级抖动源,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TG4 多分接去加重,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TG5 可调码间干扰(ISI),单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TG6 参考时钟输入,包括乘法锁相环,单时钟组许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TG7 用于接收机表征的高级干扰源,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TS1 PCI Express 交互式链路训练,单时钟组 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TS2 已编码和重计时环回的 SER/FER 分析,单时钟组 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TED 从 M8041A-G08 和 M8041A-G16 升级至 BERT,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8041A-T16 从 M8041A-G08 和 M8041A-C08 升级至 16 Gb/s 数据速率,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TS3 USB 3.0 和 USB 3.1 交互式链路训练,单时钟组许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TS4 用于 PCI Express 8GT/s 和 16GT/s 的 PCIe 交互式链路训练,单时钟组临时许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TS6 SAS-3 发射机均衡训练,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8041A-TSX 10GBASE-KR 发射机均衡训练,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8041A-T14 从 M8041A-0S1 升级至 0S4,8 GT/s 和 16 GT/s PCIe 交互式链路训练,单时钟组临时许可证 Lic 获取免费试用许可证
M8045A  
M8045A-TG3 用于接收机表征的高级抖动源,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8045A-TG4 去加重,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8045A-TG9 前向纠错(FEC)编码,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8045A-TP3 高达 32 Gbaud 的 PAM-4 编码,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8045A-TP3 PAM-4 扩展至高达 64 GBaud,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8045A-T64 64 Gbaud 码型发生器,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8046A  
M8046A-TA3 均衡器,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8046A-TP3 高达 32 Gbaud 的 PAM-4 解码,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8046A-TS2 SKP OS Filtering for PCIe 8/16/32 GT/s 和 CCIX 20/25 Gb/s,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8046A-TA4 时钟恢复,30 天试用许可证  ► 获取免费试用许可证
M8046A-TP5 高达 64 GBaud 的时钟恢复扩展,30 天试用许可证  ► 获取免费试用许可证
M8051A  
M8051A-TA2 另一个分析仪通道,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TA3 分析仪均衡,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TG2 另一个码型发生器通道,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TG3 用于接收机表征的高级抖动源,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TG4 多分接去加重,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TG5 可调符号间干扰(ISI),单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TG7 用于接收机表征的高级干扰源,单模块 30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TED 从 M8051A-G08 和 M8051A-G16 升级至 BERT,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8051A-T16 从 M8051A-G08 和 M8051A-C08 升级至 16 Gb/s 数据速率,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TS6 SAS-3 发射机均衡训练,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8051A-TSX 10GBASE-KR 发射机均衡训练,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8061A  
M8061A-T04 4 分接去加重,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8061A-T08 扩展到 8 分接去加重,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8062A  
M8062A-TA3 M8062A 升级至分析仪均衡,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8062A-TA4 M8062A 升级至时钟恢复,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8062A-TED M8062A-G32 码型发生器升级至 8062A-C32 BERT,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8062A-TG4 M8062A 升级至多分接去加重,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8062A-TG5 M8062A 升级至可调符号间干扰,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8062A-TS6 SAS-3/-4 发射机均衡训练,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8062A-TS7 重计时环回的 SER/FER 分析,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8062A-TSC 100GBASE-KR4 和 25GBASE-KR 发射机均衡训练,单模块临时许可证 获取免费试用许可证
M8070A/B  
M8070A-1TT 被测器件控制接口,30 天试用许可证 获取免费试用许可证

M8070A-0TT 适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的系统软件,30 天试用许可证

获取免费试用许可证
M8070ADVB-TRL 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8070EDAB-TRL 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的误码分布分析套件,30 天试用许可证 取免费试用许可证
M8085A  
M8085A-CDA 适用于 M819xA AWG 的 MIPI C-PHY 校准、一致性测试和表征程序,临时许可证 获取免费试用许可证
M8085A-CD1 适用于 M819xA AWG 的 MIPI C-PHY 编辑器,临时许可证 获取免费试用许可证
M8085A-DD1 适用于 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 程序,临时许可证 获取免费试用许可证
M8085A-DDA 适用于 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 校准、一致性测试和表征程序,临时许可证 获取免费试用许可证
M8085CE1A-TRL 适用于 M819xA AWG 的 MIPI C-PHY 1.2 编辑器,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8085CC1A-TRL 适用于 M819xA AWG 的 MIPI C-PHY 1.2 校准、一致性测试和表征程序,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8085DE1A-TRL 适用于 M819xA AWG, MIPI D-PHY 2.0 编辑器,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8085DC1A-TRL 适用于 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 2.0 校准、一致性测试和表征程序,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8085DE1A-TRL 适用于 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 2.0 编辑器,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8085DC1A-TRL 适用于 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 2.0 校准、一致性测试和表征程序,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
任意波形发生器(AWG)  
M8121A-TRL 任意波形发生器,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
M8190A-TRL 任意波形发生器,临时固定许可证 获取免费试用许可证
M8195A-TRL 任意波形发生器,临时固定许可证 获取免费试用许可证
M8196A-TRL 任意波形发生器 92GSa/s,临时许可证 获取免费试用许可证
81195A-TRL 实时信号处理和光信号特性分析软件,临时许可证 获取免费试用许可证 
接收机测试自动化软件  
M80885RCA-TRL DDR5 RX 一致性测试和表征测试,30 天试用许可证 获取免费试用许可证 
M8091BSPA-1FT 符合 IEEE 802.3bs 标准的预兼容接收机测试自动化软件,临时许可证 获取免费试用许可证
M809228XA-1FT 符合 CEI-28G-VSR Host 和 CEI-28G-SR 标准的 M8070A 插入式接收机校准和测试软件,临时许可证 获取免费试用许可证
M809256PA-1FT 符合 CEI-56G 标准的预兼容接收机测试自动化软件,临时许可证 获取免费试用许可证
N4917B-0TT 单模光接收机极限测试解决方案,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
N4917B-1TT 多模光接收机极限测试解决方案,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
N4917CPCA-1TT 多模光接收机极限测试解决方案,30 天试用许可证 获取免费试用许可证
N4917BACA-TRL 获取免费试用许可证
N4917BSCA-1TT 200G-DR4/FR4/LR4 400GBASE-FR8/LR8 的光接收机极限测试软件,30 天试用许可证 获取免费试用许可证