这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCI Express(PCIe)解决方案

PCI Express® 设计分为物理层、数据链路层和事务层设计。PCI-SIG 研讨会提供了正式的 PCIe 设计验证,但建议您在参加研讨会前先完成一致性测试。作为 PCI-SIG 的活跃成员,是德科技一直积极参与研讨会和标准相关活动,积累了深刻的 PCIe 设计与验证物理层、数据链路层和事务层知识。

只有是德科技能够提供符合您的要求的 PCIe 设计与测试解决方案。
 

PCIe 发射机测试 接收机测试 互连测试 协议测试
硬件 MSOV164A Infiniium V 系列示波器:16 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 M8020A J-BERT 高性能 BERT

E5071C ENA-TDR 网络分析仪

86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器

AXIe 机箱和控制器

U4301B PCIe 协议分析仪

U4305B PCIe 练习器和具有 L1 亚态分析功能的 PCIe LTSSM 练习器

软件

W2352EP PCI Express 一致性测试平台

N5393D PCI Express 电气性能验证和一致性测试软件

N5990A PCIe 一致性测试自动化软件