这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

从 34401A 过渡到 34461A Truevolt 数字万用表(DMM)

是德科技决定将于 2016 年 12 月 1 日停止生产 34401A 数字万用表(DMM)。下单截止日期为 2016 年 11 月 30 日。是德科技始终致力于打造业界一流的客户支持服务,将继续对这些产品提供标准 5 年保修。34401A 数字万用表的替代产品是是德科技新一代 Truevolt 数字万用表。

34461A Truevolt 数字万用表能够替代 34401A,并能改善可用性和测量技术。Truevolt 系列数字万用表提供趋势图、直方图等高级图形显示功能,有助于工程师更快速地获得深入分析。

查看 34461A & 34401A 数字万用表比较指南(兼容性和差异性)

关键特性和型号比较

特性改进 34401A 34460A

34461A

(直接替代产品)

分辨率(位数)
DCV 精度 40 ppm 75 ppm 35 ppm
最大读取速率 1,000/s 300/s 1,000/s
读数存储器 512 个读数 1,000 个读数 10,000 个读数
直流电流 100 µA 至 3 A 100 µA 至 3 A 100 µA 至 10 A
电容、温度 标配 标配
显示屏 单线,VFD 双线,彩色 LCD 双线,彩色 LCD
I/O GPIB,RS232 USB,可选 LAN 和 GPIB USB,LAN 和可选 GPIB


 

文档和下载

是德科技兼容性和差异:34461A 和 34401A数字万用表 
是德科技兼容性和差异:34461A 和 34401A数字万用表

应用说明 2017-11-23

New Truevolt Digital Multimeter Offers 100 Percent Drop-in 34401A Replacement Compatibility - Demo 
Keysight senior test engineer Jim Walters shows a small example of a program written for the 34401A running on Keysight's 34461A.

基本演示 2013-06-19

Moving from the 34401A to the Truevolt Digital Multimeters 34460A & 34461A - Demo 
Users will find a lot of the 34401A features more easily with the large display on the Truevolt multimeters.

基本演示 2013-07-03

是德科技数字万用表 34460A、34461A、34465A (6½ 位)、34470A (7½ 位) 
是德科技数字万用表 34460A、34461A、34465A (6½ 位)、34470A (7½ 位)

宣传资料 2017-11-08

观看 34460A 和 34461A 6½ 位 Truevolt 数字万用表视频 
观看 34460A 和 34461A 6½ 位 Truevolt 数字万用表视频

基本演示 2013-06-13

Keysight 34450A、34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 数字万用表 
Keysight 34450A、34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 数字万用表

促销资料 2017-11-24

null PDF 280 KB
No Programming Required: Multisignal Capture and Analysis DMMs - Application Note 
This white paper explores how BenchVue can help you acquire multiple signals concurrently and interpret the data you receive from them faster. You will also learn how it helps you quickly synchronize measurements, graph measurements, and export data in a variety of common formats.

应用说明 2019-05-02

是德科技在数字万用表显示屏上查看图形结果 
是德科技在数字万用表显示屏上查看图形结果

应用说明 2017-11-24

34461A 和 34460A Truevolt 系列数字万用表标准装运元器件 
与 34460A 和 34461A Truevolt 系列数字万用表一起装运的标配元器件。

参考指南 2013-06-17