这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

测量解决方案 — 电池电流消耗测试

 

  • 获得对移动设备(例如智能手机、无线传感器、芯片、平板电脑、助听器或胰岛素泵)电流消耗的深入洞察
  • 无缝衔接的量程,能够执行从次微安至安培的精确测量
  • 仿真实际环境(语音、文本、视频),查看其对电池寿命的影响

 

电池电流消耗测试设置 配置实例

硬件:


软件:

Learn More

Webcast Slides: Optimize Wireless Device Battery Run-time: Two Part Webcast Series 

研讨会演示 2013-01-30

How-to-Video: Keysight Battery Drain Demo: Seamless Measurement Ranging on the N6781A - YouTube 
Keysight Battery Drain Demo: Seamless Measurement Ranging on the N6781A.

视频演示 2013-02-05

是德科技优化移动设备电池使用寿命的10 个技巧 
是德科技优化移动设备电池使用寿命的10 个技巧

应用说明 2017-11-29

是德科技 提高手机及其它无线移动设备的 电池续航时间 
提供您所需要的工具,对纳安级至安培级范围内的 动态电流消耗进行测量和分析,以实现更长时间的 电池续航。

手册 2017-11-27

null PDF 2 MB