这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

33500B 系列波形发生器型号升级

订购这些升级选件,您即可根据需求变化增强自己现有的 33500B 系列波形发生器。

查看所有 33500B 系列波形发生器型号

升级 描述 适合的型号 订购编号 升级内容 必要的调整 其他要求 安装者和预计安装时间
335BW1U 用于 1 通道型号的 30 MHz 带宽升级 335BW1U 可将 1 通道 20 MHz 33500B 系列波形发生器的带宽增加到 30 MHz。 33509B33511B 335BW1U 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级

无需校准,用户可进行验证以确定校准到 30 MHz

 

客户,0.5 小时
335BW2U 用于 2 通道型号的 30 MHz 带宽升级 335BW2U 可将 2 通道 20 MHz 33500B 系列波形发生器的带宽增加到 30 MHz。 33510B33512B 335BW2U 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级

无需校准,用户可进行验证以确定校准到 30 MHz

 

客户,0.5 小时
335ARB1U 用于 1 通道型号的任意波形生成能力升级 335ARB1U 为 1 通道 20 和 30 MHz 33500B 系列波形发生器增添任意波形生成能力。 33509B33519B 335ARB1U 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级 客户,0.5 小时
335ARB2U 用于 2 通道型号的任意波形生成能力升级 335ARB2U 为 2 通道 20 和 30 MHz 33500B 系列波形发生器增添任意波形生成能力。 33510B33520B 335ARB2U 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级 客户,0.5 小时
335MEM1U 用于 1 通道型号的 16 MB 存储器升级 335MEM1U 为 1 通道 20 和 30 MHz 33500B 系列波形发生器(具有任意波形生成能力)增添 16M 采样/通道存储器,以便存储更长波形。 33511B33521B。也可通过任意波形发生器升级(335ARB1U)用于 33509B 33519B 335MEM1U 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级 需要经过 335ARB1U 任意波形生成能力升级 客户,0.5 小时
335MEM2U 用于 2 通道型号的 16 MB 存储器升级 335MEM2U 为 2 通道 20 和 30 MHz 33500B 系列波形发生器(具有任意波形生成能力)增添 16M 采样/通道存储器,以便存储更长波形。 33512B33522B。也可通过任意波形发生器升级(335ARB2U)用于 33510B 33520B 335MEM2U 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级 需要经过 335ARB2U 任意波形生成能力升级 客户,0.5 小时
335SECU 用于 1 和 2 通道型号的文件安全性升级 335SECU 为 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器启用 NISPOM 和文件安全机制。

33509B33510B33511B33512B33519B33520B33521B33522B

 

335SECU 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级 客户,0.5 小时
335IQPU 用于 2 通道型号的 IQ 基带信号播放器升级 335IQPU 为 2 通道 33500B 系列波形发生器(具有任意波形生成能力)增添 IQ 基带信号播放器。包括幅度增益和增量偏移(delta offset)调整、以及通道间偏移调整。 33512B33522B。 也可通过任意波形发生器升级(335ARB2U)用于 33510B 33520B 335IQPU 获得授权证书,通过是德网站进行注册,获取软件键码以便激活升级 33510B 和 33520B 需要 335ARB2U 任意波形生成能力升级。 客户,0.5 小时

33500U-OCX 用于 1 和 2 通道型号的高稳定度时基升级

 

33500U-OCX 为 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器(具有任意波形生成能力)增添高稳定度时基,稳定度达到 0.1 ppm,在一年内比标准时基高 20 多倍。

33509B33510B33511B33512B33519B33520B33521B33522B

33500U-OCX 硬件 客户无需进行任何调整 返回是德服务中心进行升级和校准 是德,根据接收时间确定