这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MXG 和 EXG X 系列矢量信号发生器硬件配置

 

MXG X 系列矢量信号发生器
实时和波形回放 MXG 描述
必选――选择一个 N5182B-503
N5182B-506
频率范围:9 kHz 至 3 GHz
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
必选1 N5182B-656 任意波形基带发生器(80 MHz 射频带宽,100 MSa/s,32 MSa)
必选――用于实时应用1 N5182B-660 通过实时功能升级基带发生器
推荐
要求射频带宽 > 80 MHz 或最大采样率 > 100 MSa/s 的信号。
N5182B-657 将基带发生器的射频带宽从 80 MHz 升级到 160 MHz(200 MSa/s,32 MSa)
必选――对于 MIMO,需要在多个 MXG 之间进行相位相干时 N5182B-012 用于相位相干的 LO 输入/输出
推荐 N5182B-022 基带发生器存储器从 32 MSa 升级到 512 MSa
推荐 N5182B-023 基带发生器存储器从 32 MSa 升级到 1 GSa
推荐――对于噪声测试
必选――实现 C/N 功能
N5182B-403 经校准的实时 AWGN
推荐――对于改进的 ACP 性能 N5182B-UNV 增强的动态范围
推荐――对于 PA 测试 N5182B-1EA 高输出功率
推荐――对于接收机测试 N5182B-1EQ 低功率(130 dB 步进衰减器)
推荐――针对制造 N5182B-UNZ 快速切换
推荐 N5182B-009 内部闪存
推荐 N5182B-1ER 灵活的参考输入(1-50 MHz)
1 如果将 MXG 用作上变频器在 PXB 中生成基带信号,则不需要该选件。基带发生器的选择取决于信号的最大采样率――由理想的射频带宽和过采样比率决定。选件 656 具有 80 MHz 射频带宽和 100 Sa/s 至 100 MSa/s 可变采样率。选件 656 + 657 具有 160 MHz 射频带宽和 100 Sa/s 至 200 MSa/s 可变采样率。
EXG X 系列矢量信号发生器
实时和波形回放 EXG 描述
必选――选择一个 N5172B-503
N5172B-506
频率范围:9 kHz 至 3 GHz
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
必选2 必选2 N5172B-653 任意波形基带发生器(60 MHz 射频带宽,75 MSa/s,32 MSa)
必选――用于实时应用2 N5172B-660 通过实时功能升级基带发生器
推荐
要求射频带宽 > 60 MHz 或最大采样率 > 75 MSa/s 的信号。
N5172B-655 将基带发生器的射频带宽从 60 MHz 升级到 120 MHz(150 MSa/s,32 Msa)
必选――对于 MIMO,需要在多个 MXG 之间进行相位相干时 N5172B-012 用于相位相干的 LO 输入/输出
推荐 N5172B-021 基带发生器存储器从 32 MSa 升级到 256 MSa
推荐 N5172B-022 基带发生器存储器从 32 MSa 升级到 512 MSa
推荐――对于噪声测试
必选――实现 C/N 功能
N5172B-403 经校准的实时 AWGN
推荐――对于 PA 测试 N5172B-1EA 高输出功率
推荐――针对制造 N5172B-UNZ 快速切换
推荐 N5172B-009 内部闪存
推荐 N5172B-1ER 灵活的参考输入(1-50 MHz)
2 如果将 EXG 用作上变频器在 PXB 中生成基带信号,则不需要该选件。基带发生器的选择取决于信号的最大采样率,――由理想的射频带宽和过采样比率决定。选件 653 具有 60 MHz 射频带宽和 100 Sa/s 至 75 MSa/s 可变采样率。选件 653 + 655 具有 120 MHz 射频带宽和 100 Sa/s 至 150 MSa/s 可变采样率。