这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5106A PXB 硬件配置

推荐的可与 Signal Studio 结合使用的 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器配置。

硬件配置,适用于: 用于 Mobile WiMAX™ 的 N7615B Signal Studio 软件
用于 WLAN 802.11 a/b/g/j/p/n/ac 的 N7617B Signal Studio 软件
用于 LTE/LTE-Advanced FDD 的 N7624B Signal Studio 软件
用于 LTE/LTE-Advanced TDD 的N7625B Signal Studio 软件
实时或波形回放 PXB 描述
推荐 N5106A-2B2 2x2 MIMO 基带生成和通道仿真捆绑套件
推荐用于 LTE N5106A-TFP LTE 通道模型
推荐用于 Mobile WiMAX N5106A-RFP Mobile WiMAX 通道模型
选件 2B2 捆绑套件包括:
N5106A-616 3 个基带卡上具有 6 个 DSP 模块
N5106A-634 4 个 I/O 通道――2 个 I/O 卡上具有 4 个模拟 I/Q 输出和 4 个数字 I/O
N5106A-EFP 基带生成
N5106A-JFP 经校准的 AWGN
N5106A-QFP 通过 SISO 通道模型实现衰落
 
硬件配置,适用于: 用于 W-CDMA/HSPA+ 的 N7600B Signal Studio 软件
用于 cdma2000®/1xEV-DO 的 N7601B Signal Studio 软件
用于 GSM/EDGE/Evo 的 N7602B Signal Studio 软件
N7606B Signal Studio for Bluetooth® 软件
用于 TD-SCDMA/HSDPA 的 N7612B Signal Studio 软件
N7611B Signal Studio for Broadcast Radio 软件
N7622B Signal Studio 工具套件
实时或波形回放 PXB 描述
必选――选择一个 N5106A-611
N5106A-612
1 个基带卡上具有 1 个DSP 模块
1 个基带卡上具有 2 个 DSP 模块
必选 N5106A-632 2 个 I/O 端口――1 个卡上具有 2 个模拟 I/Q 输出和 2 个数字 I/O
必选 N5106A-EFP 基带生成
推荐
必选――对于接收机测试
N5106A-JFP 经校准的 AWGN
必选――对于一致性测试 N5106A-QFP 通过 SISO 通道模型实现衰落
 
硬件配置,适用于 N7623B Signal Studio for Digital Video 软件
实时 PXB 描述
必选 N5106A-186 数字视频应用软件捆绑套件
选件 186 捆绑套件包括:
N5106A-612 1 个基带卡上具有 2 个 DSP 模块
N5106A-632 2 个 I/O 端口――1 个卡上具有 2 个模拟 I/Q 输出和 2 个数字 I/O
N5106A-EFP 基带生成
N5106A-JFP 经校准的 AWGN
N5106A-QFP 通过 SISO 通道模型实现衰落
 
硬件配置,适用于: 用于全球导航卫星系统(GNSS)的 N7609B Signal Studio 软件
 实时 PXB 描述
必选 N5106A-185 GPS 应用软件捆绑套件
选件 185 捆绑套件包括:
 N5106A-611 1 个基带卡上具有 1 个 DSP 模块
 N5106A-632 2 个 I/O 端口――1 个卡上具有 2 个模拟 I/Q 输出和 2 个数字 I/O
 N5106A-EFP 基带生成
N5106A-JFP 经校准的 AWGN

蓝牙和蓝牙标识是美国 Bluetooth SIG 公司拥有的注册商标,并已经由该公司许可是德科技公司使用。
cdma2000 是电信工业协会在美国注册的认证商标。
WiMAX、Mobile WiMAX、WiMAX Forum、WiMAX Forum 标识、WiMAX Forum Certified 和 WiMAX Forum Certified 标识都是 WiMAX 论坛在美国的商标。