这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8267D PSG 硬件配置

推荐的可与 Signal Studio 结合使用的 E8267D PSG 矢量信号发生器配置。

波形回放 PSG 描述
必须――选择一个 E8267D-520
E8267D-532
E8267D-544
频率范围:
250 kHz 至 20 GHz
250 kHz 至 31.8 GHz
250 kHz 至 44 GHz
必选 E8267D-602 内部基带发生器,具有 64 Msa 存储器和数字总线功能
与外部任意波形发生器结合使用时需要 E8267D-016 宽带外部 I/Q 输入
推荐 E8267D-009 移动闪存
推荐――对于噪声测试
必选――实现 C/N 功能
E8267D-403 已校准的噪声专用软件
推荐 E8267D-UNU 脉冲调制
推荐 E8267D-UNX 超低相位噪声性能