这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5162A/N5182A MXG 硬件配置

推荐的可与 Signal Studio 结合使用的 N5162A 和 N5182A MXG 矢量信号发生器配置。

波形回放 MXG 描述
必选――
选择一个
N5182A-503
N5182A-506
频率范围:100 kHz 至 3 GHz
频率范围:100 kHz 至 6 GHz
必选――
选择一个
N5182A-651
N5182A-652
N5182A-654
内部基带发生器,30 MSa/s,8 Msa
内部基带发生器,60 MSa/s,8 Msa
内部基带发生器,125 MSa/s,8 Msa
必选――
对于 MIMO,需要在多个 MXG 之间进行相位相干时
N5182A-012 用于相位相干的 LO 输入/输出
推荐 N5182A-019 将基带发生器存储器升级至 64 MSa
推荐――对于噪声测试 N5182A-403 经校准的 AWGN
推荐――对于改进的 ACP 性能 N5182A-UNV 增强的动态范围
推荐――对于 PA 测试 N5182A-1EA 大输出功率的电子衰减器
推荐――对于接收机测试 N5182A-1EQ 低功率(<-110 dBm)
推荐――对于制造环境 N5182A-UNZ 快速切换
与外部任意波形发生器结合使用时需要 N5182A-1EL 差分 I/Q 输出
1 如果使用 PXB 播放波形,则不需要该选件
某些应用要求的采样率高于其他应用,取决于调制带宽。
N7617B WLAN 应用需要选件 654
以下应用需要选件 652 或 654:N7624B LTE/LTE-Advanced FDD、N7625B LTE/LTE-Advanced TDD、N7606B 蓝牙®、N7615B Mobile WiMAX™

蓝牙和蓝牙标识是美国 Bluetooth SIG 公司拥有的注册商标,并已经由该公司许可是德科技公司使用。
WiMAX、Mobile WiMAX、WiMAX Forum、WiMAX Forum 标识、WiMAX Forum Certified 和 WiMAX Forum Certified 标识都是 WiMAX 论坛在美国的商标。