这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C ESG 硬件配置

推荐的与 Signal Studio 结合使用的 E4438C ESG 矢量信号发生器配置。

波形回放 ESG 描述
必选――选择一个 E4438C-501
E4438C-502
E4438C-503
E4438C-504
E4438C-506
频率范围:250 kHz 至 1 GHz
频率范围:250 kHz 至 2 GHz
频率范围:250 kHz 至 3 GHz
频率范围:250 kHz 至 4 GHz
频率范围:250 kHz 至 6 GHz
必选1――选择一个
支持早期的基带选件 001 和 002
E4438C-601
E4438C-602
内部基带发生器,8 MSa 存储器,具有数字总线功能
内部基带发生器,64 MSa 存储器,具有数字总线功能
推荐
必选――对于选件 506
E4438C-UNJ 增强型相位噪声性能(包括 E4438C-1E5)
必选――对于 BER 测试2 E4438C-UN7 内部比特误码率分析仪
推荐――对于噪声测试 E4438C-403 经校准的 AWGN
推荐 E4438C-005 6 GB 内置硬盘
推荐 E4438C-1E5 高稳定时基(包括在 E4438C-UNJ 内)
1 如果将 ESG 用作上变频器在 PXB 中生成基带信号,则不需要该选件
2 进行 N7623B 数字视频 BER 测试时需要
波形回放 ESG 描述
MIMO 的其他硬件配置
必选――对于 MIMO,以便在多个 ESG 之间实现 4 至 6 GHz 射频相干 3,4 E4438C-HBC ESG 后面板上 4 至 6 GHz 输入和输出
必选――对于 MIMO,以便在多个 ESG 之间实现 0.25 至 4 GHz 射频相干 3,4 E4438C-HCC ESG 后面板上 250 MHz 至 4 GHz 输入和输出
必选――对于 MIMO,以便在多个 ESG 之间实现基带相位相干 E4438C-HEC 外部基带发生器,200 至 400 MHz 时钟输入
3 还需要 Z5623A-K11 LO 分配网络,以便在 ESG 之间实现射频相位相干
4 还需要 E4400B 或 E4423B 外部时钟,以便在 ESG 之间实现基带相位相干
针对 MIMO 测试的各种硬件配置性能的更多信息,请参见在线文档中的 MIMO 典型性能分析。该主题包括以下硬件配置的详细描述链接:
  • MxN MIMO 多天线解决方案,无基带定时或相位相干
  • MxN MIMO 多天线解决方案,进行基带定时校准,无相位相干
  • MxN MIMO 多天线解决方案,进行基带定时校准和射频相位相干

相关链接