这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

过渡到新的射频和通用频率计数器

53131A、53132A、53181A 型号将停产。产品的订购截止日期为 2011 年 11 月 1 日,支持终止日期为 2016 年 11 月 1 日。

是德为您所需的频率计数器/计时器提供各种可兼容的替代产品。新的 53200 系列计数器提供与上一代计数器系列相同的功能,并且极大地扩展了性能和适用性。该系列包括“53100 仿真模式”,支持 53100 系列程控设备标准命令(SCPI)。

有关替代产品的更多信息,请参见网页和以下相关文献链接或与是德科技公司联系。

注:此次停产不会对 5314xA 和 5315xA 微波计数器系列产生影响。

快速参考替代产品指南

从 53131A、53132A 或 53181A 过渡到 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器

53131A、53132A、53181A 计数器/计时器
如果您当前使用/订购这些基本型号:
新的 53200 系列频率计数器/计时器
现在请订购该型号:
53181A 225 MHz 射频计数器(10 位/s)1 通道,具有可选的第 2 微波通道 53210A 350 MHz 射频频率计数器(10 位/s)1 通道,具有可选的第 2 微波通道
53131A 225 MHz 通用计数器(10 位/s,500 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 53220A 350 MHz 通用计数器(12 位/s,100 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道
53132A 225 MHz 通用计数器(12 位/s,150 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器(12 位/s,100 ps)或 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器(12 位/s,20 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道
 

注:有关频率计数器选件替代产品的信息及过渡详情,请参见射频和通用频率计数器比较指南
 

文档和下载

RF and Universal Counter/Timers Migration Guide - Application Note 
This guide highlights compatibility, key specifications, and differences between the soon to be obsolete 531xxA series to the new 53200A series of RF & Universal Frequency Counters.

应用说明 2015-05-07

RF & Universal Frequency Counter Comparison Guide 
This technical overview provides a comparison of the 53131A, 53132A, 53181A frequency counters and their replacement, the 53200 Series RF & universal frequency counters/timers. A quick reference product replacement guide is also included.

技术总览 2011-04-07

Keysight Frequency Counter Programming Comparison Guide 
SCPI Programming comparison guide for the Keysight 53200 Series (53210A, 53220A, 53230A) and 531xxA Series (53131A, 53132A, 53181A) RF and Universal Frequency Counter/Timers.

应用说明 2014-08-02

53200 系列射频和通用频率计数器技术概览 
Keysight 53200 系列射频和通用计数器/计时器技术资料

技术总览 2010-12-01

53200 Series RF/Universal Frequency Counters/Timers - Data Sheet 
This data sheet contains detailed specifications for the 53200A Series RF/Universal Frequency Counter/Timers.

宣传资料 2018-12-18