53131A、53132A、53181A 型号将停产。产品的订购截止日期为 2011 年 11 月 1 日,支持终止日期为 2016 年 11 月 1 日。

是德为您所需的频率计数器/计时器提供各种可兼容的替代产品。新的 53200 系列计数器提供与上一代计数器系列相同的功能,并且极大地扩展了性能和适用性。该系列包括“53100 仿真模式”,支持 53100 系列程控设备标准命令(SCPI)。

有关替代产品的更多信息,请参见网页和以下相关文献链接或与是德科技公司联系。

注:此次停产不会对 5314xA 和 5315xA 微波计数器系列产生影响。

快速参考替代产品指南

从 53131A、53132A 或 53181A 过渡到 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器

53131A、53132A、53181A 计数器/计时器
如果您当前使用/订购这些基本型号:
新的 53200 系列频率计数器/计时器
现在请订购该型号:
53181A 225 MHz 射频计数器(10 位/s)1 通道,具有可选的第 2 微波通道 53210A 350 MHz 射频频率计数器(10 位/s)1 通道,具有可选的第 2 微波通道
53131A 225 MHz 通用计数器(10 位/s,500 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 53220A 350 MHz 通用计数器(12 位/s,100 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道
53132A 225 MHz 通用计数器(12 位/s,150 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器(12 位/s,100 ps)或 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器(12 位/s,20 ps)2 通道,具有可选的第 3 微波通道
 

注:有关频率计数器选件替代产品的信息及过渡详情,请参见射频和通用频率计数器比较指南