这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5071C-TDR 高速数字应用实施方法(MOI)

概述

每个高速通信标准都建立了一套规范来确保产品质量。为了验证一致性,必须根据此类规范对元器件进行测试。Keysight E5071C-TDR 提供了一套实施方法(MOI)作为测量过程中的指导,帮助工程师进行各种标准的一致性测试。通过 MOI 和状态文件,您可以使用 E5071C-TDR 高效地执行一致性测试。

详情请见:E5071C-TDR 产品详情

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

E5071C-TDR 支持的标准

标准 实施方法和状态文件 测试解决方案概述
电缆和连接器组件 发射机/接收机阻抗 
USB USB 2.0 提供 即将提供 提供
USB 3.0 提供 不适用 提供
USB 3.1 提供 不适用 提供
USB C 型™ 提供 不适用 提供
HDMI HDMI 1.4b (*4) 提供 不适用 提供
HDMI 2.0 (*2) 提供 提供
SATA v3.0 提供 提供 提供
DisplayPort v1.2b 提供 不适用 提供
v1.3 提供 不适用 提供
替代模式 即将提供 不适用 即将提供
MIPI™ D-PHY v1.1 不适用 提供 提供
M-PHY v3.0 不适用 提供 提供
Ethernet 100BASE-TX 提供 不适用 提供
10GBASE-T 提供 不适用 提供
10GBASE-KR /
40GBASE-KR4
提供 (*3) 提供 提供
MHL v2.0 提供 即将提供 提供
PCIe® v3.0 提供 提供 提供
Thunderbolt  v0.9 不适用 提供 (*1) 提供
BroadR-Reach  v3.2 提供 不适用 提供
SD 卡  UHS-II 不适用 提供 (*1) 即将提供
Cfast  不适用 提供 (*1) 即将提供

不适用:在规范中没有定义。

*1:请与是德科技联系,以获知详情。
*2:HDMI 2.0 使用与 HDMI 1.4b 相同的电缆。
*3:背板互连测试
*4:包括 HDMI 以太网音频回传通道(HEAC)电缆组件测试。

解决方案合作伙伴

提供使用 E5071C-TDR 进行一致性测试的专业技术。

合作伙伴(总部) 解决方案概述
BitifEye(德国) HDMI 电缆测试 / USB 电缆测试
GRL(美国) 网络分析仪时域反射计(TDR)测量
佳烨科技(中国台湾) -
厘科科技(中国台湾) -
UNH-IOL(美国)  -